Le compatible module SFP Arista Networks prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 80km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs) d'Arista Networks, etc.
Avec sa faible consommation d'd'énergie, le module SFP 1G remplaçable à chaud est idéal pour les liens de communication Fast Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liens optiques.
![Arista Networks SFP-1G-CZ-1470 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1470nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/49227.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Arista Networks SFP-1G-CZ-1470 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1470nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/49227.main.jpg)
![Arista Networks SFP-1G-CZ-1470 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1470nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/49227.D.jpg)
![Arista Networks SFP-1G-CZ-1470 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1470nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/49227.B.jpg)
![Arista Networks SFP-1G-CZ-1470 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1470nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75393.C.jpg)
![Arista Networks SFP-1G-CZ-1470 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1470nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75393.F.jpg)
![Arista Networks SFP-1G-CZ-1470 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1470nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75393.G.jpg)
Arista Networks SFP-1G-CZ-1470 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1470nm 80km DOM LC Duplex SMF
#49227
#49227
60,00 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
17 Vendus
13 Commentaires
2 Questions
Longueur d'Onde :
20 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 5 sept., 2024
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
Arista Networks SFP-1G-CZ-1470 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM (SMF, 1470nm, 80km, LC, DOM)
Spécifications
Arista Networks Compatible
SFP-1G-CZ-1470
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données
1000Mbps
Longueur d'Onde
1470nm
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
0 ~ 5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -24dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Conforme à la MSA
* Les émetteurs-récepteurs standard FS sont entièrement compatibles avec les équipements Cisco. Cliquez sur le
pour plus d'informations.
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de la Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les modules SFP CWDM constituent une solution rentable en utilisant une solution à fibre unique pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Garantie
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement du commutateur ciblé, ce qui garantit des opérations sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230317150630ok2tx8.webp)
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
Test de la Température
0 ~ 70°C
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
11
1
1
0
0
C***r
United States
17/12/2016
It was easy to search all the items that I needed and had plenty of info on all items.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)P***o
United States
03/10/2016
No problems. It was exactly the type and data rate that I wanted and I got it in a timely manner.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)G***h
Australia
30/09/2016
I was impressed with my 1st order and their customer service, so now I'm buying transceivers from them for my device.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation