Le compatible module SFP Arista Networks prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs) d'Arista Networks, etc.
Avec sa faible consommation d'd'énergie, le module SFP 1G remplaçable à chaud est idéal pour les liens de communication Fast Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liens optiques.
![Arista Networks SFP-1G-CW-1350 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1350nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230811143043hmnalj.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Arista Networks SFP-1G-CW-1350 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1350nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811143043hmnalj.jpg)
![Arista Networks SFP-1G-CW-1350 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1350nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811143106mk4bau.jpg)
![Arista Networks SFP-1G-CW-1350 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1350nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48336.C.jpg)
![Arista Networks SFP-1G-CW-1350 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1350nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308111430566fjnn3.jpg)
![Arista Networks SFP-1G-CW-1350 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1350nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48336.E.jpg)
![Arista Networks SFP-1G-CW-1350 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1350nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48336.F.jpg)
![Arista Networks SFP-1G-CW-1350 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1350nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48336.G.jpg)
Arista Networks SFP-1G-CW-1350 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1350nm 40km DOM LC Duplex SMF
#49203
#49203
60,00 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
9 Vendus
409 Commentaires
2 Questions
Longueur d'Onde :
7 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 2 sept., 2024
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
Arista Networks SFP-1G-CW-1350 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM (SMF, 1350nm, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Arista Networks Compatible
SFP-1G-CW-1350
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données
1000Mbps
Longueur d'Onde
1350nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-5 ~ 0dBm
Sensibilité du Récepteur
< -24dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Conforme à la MSA
* Les émetteurs-récepteurs standard FS sont entièrement compatibles avec les équipements Cisco. Cliquez sur le
pour plus d'informations.
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de la Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les modules SFP CWDM constituent une solution rentable en utilisant une solution à fibre unique pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Garantie
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement du commutateur ciblé, ce qui garantit des opérations sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230317150630ok2tx8.webp)
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
Test de la Température
0 ~ 70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
346
33
30
0
0
H***l
United States
16/07/2022
I feel like I can get a better product at a lesser price from FS.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)D***s
Sweden
03/09/2020
I was recommended to use fs.com by a old colleague, he said that they will solve my problems.
And they did!
The SFP arrived Thursday afternoon (planned friday), worked straight out of the box in our Cisco switches.
Thank you for taking care of my problem
And they did!
The SFP arrived Thursday afternoon (planned friday), worked straight out of the box in our Cisco switches.
Thank you for taking care of my problem
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***l
Mexico
28/04/2020
FS AM recommended the SFP CWDM module for our 30km transmission project. He also checked the module’s compatibility for our devices, and said we could use our existing LC fibers for cost saving. For another link, we hoped the CWDM modules could support SDH-STM1 (155Mbps) and SDH-STM-4 (622Mbps). The man said the Gigabit modules were backward support 155 and 622Mbps rates, and sent its datasheet to us. Got the modules in a good package, and they worked cool on our devices. Really appreciated that the AM had been exceptional in assisting me and my business with technical advice. He was extremely prompt and professional, and would like to take time to understand our needs and went out of his way to help.
Achat Vérifié
Utile (12)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation