![Extreme Networks C40 DWDM-SFP1G-45,32 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 100GHz 1545,32nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/47980.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Extreme Networks C40 DWDM-SFP1G-45,32 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 100GHz 1545,32nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47980.main.jpg)
![Extreme Networks C40 DWDM-SFP1G-45,32 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 100GHz 1545,32nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47980.C.jpg)
![Extreme Networks C40 DWDM-SFP1G-45,32 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 100GHz 1545,32nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47980.B.jpg)
![Extreme Networks C40 DWDM-SFP1G-45,32 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 100GHz 1545,32nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47980.D.jpg)
![Extreme Networks C40 DWDM-SFP1G-45,32 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 100GHz 1545,32nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47980.E.jpg)
Extreme Networks C40 DWDM-SFP1G-45,32 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 100GHz 1545,32nm 80km DOM LC Duplex SMF
#47980
#47980
274,80 € TTC
FS P/N: DWDM-SFP1G-ZX
52 Vendus
376 Commentaires
2 Questions
Longueur d'Onde :
3 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 8 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Extreme Networks DWDM-SFP1G-45.32 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM (SMF, 1545.32nm, 80km, LC, DOM)
Spécifications
Extreme Networks Authentique
DWDM-SFP1G-45.32
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Maxi
1000Mbps
Longueur d'Onde
1545.32nm
Distance de Transfert Maxi
80km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB DWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
0 ~ 5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -24dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
MSA Compatible
* Les émetteurs-récepteurs standard FS sont entièrement compatibles avec les équipements Cisco. Cliquez sur
pour plus d'informations.
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
295
58
23
0
0
A***A
United States
02/11/2021
i asked for Calix Optics and got Cisco optics.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)N***r
United States
12/04/2020
Thanks for FS designing a 48CH DWDM & OADM dual fiber system for our 45 site links. They suggested that we could use the 80km DWDM modules for the system, and they also helped us to control the RX power within -15~20dB to ensure the modules’ performance. For now, I haven’t had any packet lost.
Achat Vérifié
Utile (19)
Commentaire (0)L***d
United States
14/09/2017
I have customers who want to buy transceivers, but the transceivers need to be packed with electrostatic bag packaging. So I searched on internet but no one can meet our needs. Fortunately I found FS. At beginning, I noticed the package on their website are all plastic clamshell box packing, and I thought it would make me disappointed again. But I am so lucky that they can provide me with the electrostatic bag packaging, and fill the box with foam to avoid damage in delivery. Got to say FS.COM have superior service.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation