![Brocade C61 1G-SFP-ZRD-1528,77 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 100GHz 1528,77nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/47914.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Brocade C61 1G-SFP-ZRD-1528,77 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 100GHz 1528,77nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47914.main.jpg)
![Brocade C61 1G-SFP-ZRD-1528,77 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 100GHz 1528,77nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47914.C.jpg)
![Brocade C61 1G-SFP-ZRD-1528,77 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 100GHz 1528,77nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47914.B.jpg)
![Brocade C61 1G-SFP-ZRD-1528,77 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 100GHz 1528,77nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47914.D.jpg)
![Brocade C61 1G-SFP-ZRD-1528,77 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 100GHz 1528,77nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47914.E.jpg)
Brocade C61 1G-SFP-ZRD-1528,77 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 100GHz 1528,77nm 40km DOM LC Duplex SMF
#47914
#47914
274,80 € TTC
FS P/N: DWDM-SFP1G-ZX
19 Vendus
302 Commentaires
2 Questions
Longueur d'Onde :
Précommande, Expédié avant 24 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Brocade 1G-SFP-ZRD-1528.77 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM (SMF, 1528.77nm, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Brocade Compatible
1G-SFP-ZRD-1528.77
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Maxi
1000Mbps
Longueur d'Onde
1528.77nm
Distance de Transfert Maxi
40km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB DWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
0 ~ 5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -24dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
MSA Compatible
* Les émetteurs-récepteurs standard FS sont entièrement compatibles avec les équipements Cisco. Cliquez sur
pour plus d'informations.
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
249
37
16
0
0
S***q
Hong Kong, China
13/02/2022
You can learn more taking this module apart than from some MIT courses. Totally worth the money.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)H***s
United States
25/04/2020
Used the module for our 20km link. FS guys advised that we’d better use fiber attenuator of 5dB to ensure the performance over the link. We took this advice, and bought the module and attenuator together. My link was stable without any packet loss.
Achat Vérifié
Utile (10)
Commentaire (0)T***n
United States
10/04/2020
Looking for cost-effective SFP DWDM fiber modules in our building to building run (18km and 32km). We did research about FS, and knew that FS had already designed many OTN cases for different industries. Then I sent our building to building network project to them, and asked them to mark a clear connection for each node. Promptly, we received their reply. They drew a whole connecting diagram, and marked the products that we needed next to the corresponding link. The man also calculated the fiber loss for us. He emphasized that we must use a 5dB fiber attenuator for our 18km link, while 32km didn’t need it. We were very happy with the man’s explanation about products and his expertise. And we quickly ordered the modules and fiber cables at FS. All is good.
Achat Vérifié
Utile (18)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation