Le compatible module SFP Juniper Networks prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 80km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs) de Juniper Networks, etc.
Avec sa faible consommation d'd'énergie, le module SFP 1G remplaçable à chaud est idéal pour les liens de communication Fast Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liens optiques.
![Juniper Networks EX-SFP-GE80KCW1450 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1450nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/47504.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Juniper Networks EX-SFP-GE80KCW1450 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1450nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47504.main.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-GE80KCW1450 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1450nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47504.D.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-GE80KCW1450 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1450nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47504.B.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-GE80KCW1450 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1450nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75392.C.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-GE80KCW1450 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1450nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75392.F.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-GE80KCW1450 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1450nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75392.G.jpg)
Juniper Networks EX-SFP-GE80KCW1450 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1450nm 80km DOM LC Duplex SMF
#47522
#47522
60,00 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
21 Vendus
11 Commentaires
2 Questions
Wavelength :
8 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 3 oct., 2024
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
Juniper Networks EX-SFP-GE80KCW1450 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM (SMF, 1450nm, 80km, LC, DOM)
Spécifications
Juniper Networks Compatible
EX-SFP-GE80KCW1450
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données
1000Mbps
Longueur d'Onde
1450nm
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
0 ~ 5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -24dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Conforme à la MSA
* Les émetteurs-récepteurs standard FS sont entièrement compatibles avec les équipements Cisco. Cliquez sur le
pour plus d'informations.
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de la Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les modules SFP CWDM constituent une solution rentable en utilisant une solution à fibre unique pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Garantie
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement du commutateur ciblé, ce qui garantit des opérations sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230317150630ok2tx8.webp)
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
Test de la Température
0 ~ 70°C
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
6
4
1
0
0
J***g
United States
24/06/2016
Great web shopping and ordering experience
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)S***h
United States
24/06/2016
always having the product I need.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)R***d
Australia
13/05/2016
Super easy and cheaper than the competitors.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation