FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.

Dell CWDM-SFP-1510 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1510nm 80km DOM LC Duplex SMF

#47318
#47318

Semtech DFB ≤1W LC Duplex

60,00 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
22 Vendus
4 Commentaires
2 Questions
18 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 2 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Dell CWDM-SFP-1510 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM (SMF, 1510nm, 80km, LC, DOM)

Le compatible module SFP Dell prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 80km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs) de Dell, etc.
Avec sa faible consommation d'd'énergie, le module SFP 1G remplaçable à chaud est idéal pour les liens de communication Fast Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liens optiques.

Spécifications
Dell Compatible
CWDM-SFP-1510
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Max.
1000Mbps
Longueur d'Onde
1510nm
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
0 ~ 5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -24dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Conforme à la MSA
* Les émetteurs-récepteurs standard FS sont entièrement compatibles avec les équipements Cisco. Cliquez sur le
pour plus d'informations.
Remarque: Lorsque l'émetteur-récepteur à longue portée est utilisé pour une transmission à courte distance, veuillez l'assortir d'un atténuateur approprié selon le tableau ci-dessous.
Distance
≤ 15km
≤ 35km
≤ 55km
Atténuateur

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système de Contrôle de la Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les modules SFP CWDM constituent une solution rentable en utilisant une solution à fibre unique pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Garantie
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement du commutateur ciblé, ce qui garantit des opérations sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de la Température
0 ~ 70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.5
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
3
0
1
0
0

R***a

United States

15/06/2016
5.0
Fiberstore always has the information that allows me to make a proper buying decision. Prices are competitive and buying is easy; log in, place the order, and log out. Easy
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

V***r

United States

20/04/2016
5.0
Purchase was easy process
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

H***a

Australia

06/04/2016
5.0
Clear selection menu. Easy check-out
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation