FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.

Dell CWDM-SFP-1310 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF

#47290
#47290

Semtech DFB ≤1W LC Duplex

60,00 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
49 Vendus
409 Commentaires
2 Questions
8 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 3 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Dell CWDM-SFP-1310 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)

Le compatible module SFP Dell prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs) de Dell, etc.
Avec sa faible consommation d'd'énergie, le module SFP 1G remplaçable à chaud est idéal pour les liens de communication Fast Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liens optiques.

Spécifications
Dell Compatible
CWDM-SFP-1310
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Max.
1000Mbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-5 ~ 0dBm
Sensibilité du Récepteur
< -24dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Conforme à la MSA
* Les émetteurs-récepteurs standard FS sont entièrement compatibles avec les équipements Cisco. Cliquez sur le
pour plus d'informations.
Remarque: Lorsque l'émetteur-récepteur à longue portée est utilisé pour une transmission à courte distance, veuillez l'assortir d'un atténuateur approprié selon le tableau ci-dessous.
Distance
≤ 10km
≤ 20km
Atténuateur

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système de Contrôle de la Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les modules SFP CWDM constituent une solution rentable en utilisant une solution à fibre unique pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Garantie
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement du commutateur ciblé, ce qui garantit des opérations sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de la Température
0 ~ 70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.8
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    346
    33
    30
    0
    0

    H***l

    United States

    16/07/2022
    5.0
    I feel like I can get a better product at a lesser price from FS.
    Achat Vérifié
    Utile (3)
    Commentaire (0)

    D***s

    Sweden

    03/09/2020
    5.0
    I was recommended to use fs.com by a old colleague, he said that they will solve my problems.
    And they did!

    The SFP arrived Thursday afternoon (planned friday), worked straight out of the box in our Cisco switches.

    Thank you for taking care of my problem
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    C***l

    Mexico

    28/04/2020
    5.0
    FS AM recommended the SFP CWDM module for our 30km transmission project. He also checked the module’s compatibility for our devices, and said we could use our existing LC fibers for cost saving. For another link, we hoped the CWDM modules could support SDH-STM1 (155Mbps) and SDH-STM-4 (622Mbps). The man said the Gigabit modules were backward support 155 and 622Mbps rates, and sent its datasheet to us. Got the modules in a good package, and they worked cool on our devices. Really appreciated that the AM had been exceptional in assisting me and my business with technical advice. He was extremely prompt and professional, and would like to take time to understand our needs and went out of his way to help.
    Achat Vérifié
    Utile (12)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation