Le compatible module SFP Cisco prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 80km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs) de Cisco, etc.
Avec sa faible consommation d'd'énergie, le module SFP 1G remplaçable à chaud est idéal pour les liens de communication Fast Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liens optiques.
![Cisco CWDM-SFP-1430 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1430nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230810182628xsa23v.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Cisco CWDM-SFP-1430 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1430nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810182628xsa23v.jpg)
![Cisco CWDM-SFP-1430 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1430nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308101826288ce7dl.jpg)
![Cisco CWDM-SFP-1430 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1430nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810182628py3n5k.jpg)
![Cisco CWDM-SFP-1430 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1430nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/49225.C.jpg)
![Cisco CWDM-SFP-1430 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1430nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/49225.F.jpg)
![Cisco CWDM-SFP-1430 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1430nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/49225.G.jpg)
Cisco CWDM-SFP-1430 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1430nm 80km DOM LC Duplex SMF
#47239
#47239
60,00 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
310 Vendus
131 Commentaires
12 Questions
Longueur d'Onde :
8 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 3 oct., 2024
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
Cisco CWDM-SFP-1430 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM (SMF, 1430nm, 80km, LC, DOM)
Spécifications
Cisco Compatible
CWDM-SFP-1430
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Max.
1000Mbps
Longueur d'Onde
1430nm
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
0 ~ 5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -24dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Conforme à la MSA
* Les émetteurs-récepteurs standard FS sont entièrement compatibles avec les équipements Cisco. Cliquez sur le
pour plus d'informations.
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de la Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220429/1651224220626bae9c0b7184.75669170.jpeg.webp)
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les modules SFP CWDM constituent une solution rentable en utilisant une solution à fibre unique pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Garantie
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement du commutateur ciblé, ce qui garantit des opérations sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230317150630ok2tx8.webp)
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
Test de la Température
0 ~ 70°C
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (12)Application (6)Compatible Modules (5)TX Power (2)POE+ Compliant (1)Power Budget (1)Transmission Distance (1)Wavelength (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
110
18
3
0
0
M***s
Algeria
24/04/2020
These are brilliant. Now our office network is blazing fast. I have used these in our firm for about 3 months, and so far, excellent performance is obvious. No complaints or issues whatsoever.
Achat Vérifié
Utile (12)
Commentaire (0)H***g
United States
20/03/2020
These modules were immediately picked up by my Cisco switch and Cisco router. After I plugged it into the port, the link promptly came up. Zero packet loss and no delay. Pretty high quality for someone who is looking to work with SFP and fiber in their project.
Achat Vérifié
Utile (17)
Commentaire (0)B***s
France
09/06/2017
Je fais confiance à Fiberstore car la qualité des modules est excellente et l'expédition est rapide. Vous pouvez le prendre si vous avez besoin d'un tel module.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation