Le module SFP 1000BASE-CWDM prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 80km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs) de FS, etc.
Avec sa faible consommation d'd'énergie, le module SFP 1G remplaçable à chaud est idéal pour les liens de communication Fast Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liens optiques.
![Module SFP 1000BASE-CWDM 1370nm 80km DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230810172705bq2psc.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module SFP 1000BASE-CWDM 1370nm 80km DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810172705bq2psc.jpg)
![Module SFP 1000BASE-CWDM 1370nm 80km DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810172705tatkzq.jpg)
![Module SFP 1000BASE-CWDM 1370nm 80km DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810172705rk6pez.jpg)
![Module SFP 1000BASE-CWDM 1370nm 80km DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75388.C.jpg)
![Module SFP 1000BASE-CWDM 1370nm 80km DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75388.F.jpg)
![Module SFP 1000BASE-CWDM 1370nm 80km DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75388.G.jpg)
Module SFP 1000BASE-CWDM 1370nm 80km DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS
#47127
#47127
60,00 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
44 Vendus
169 Commentaires
2 Questions
Longueur d'Onde :
10 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 5 sept., 2024
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
Module SFP 1000BASE-CWDM (SMF, 1370nm, 80km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
CWDM-SFP1G-ZX
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données
1000Mbps
Longueur d'Onde
1370nm
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
0 ~ 5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -24dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Conforme à la MSA
* Les émetteurs-récepteurs standard FS sont entièrement compatibles avec les équipements Cisco. Cliquez sur le
pour plus d'informations.
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de la Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220429/1651224220626bae9c0b7184.75669170.jpeg.webp)
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les modules SFP CWDM constituent une solution rentable en utilisant une solution à fibre unique pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Garantie
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement du commutateur ciblé, ce qui garantit des opérations sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230317150630ok2tx8.webp)
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
Test de la Température
0 ~ 70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
144
21
4
0
0
D***z
Canada
20/11/2016
It's easy to find the module that we want. And the module is compatible with our switch.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)M***z
United States
20/11/2016
80km SFP module with such a favorable price is great. We will order more.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)S***h
United Kingdom
10/11/2016
Nice performance on our devices.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation