FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne DWDM-XFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-XFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-XFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-XFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-XFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-XFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-XFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-XFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-XFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-XFP10G-80.

Extreme Networks C23 10223 Compatible Module XFP 10G DWDM 100GHz 1558,98nm 80km DOM

#47082
#47082

Semtech EML <1.8W LC Duplex SMF 100GHz

730,80 € TTC
FS P/N: DWDM-XFP10G-80
1 Vendu
48 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 15 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Extreme Networks 10223 Compatible Module XFP 10G DWDM (SMF, 1558.98nm, 80km, LC, DOM)

Spécifications
Extreme Networks Compatible
10223
Nom du Fournisseur
FS
Format
XFP
Débit de Données Maxi
10Gbps
Longueur d'Onde
1558.98nm
Distance de Transfert Maxi
80km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
EML DWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-1 ~ 4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -24dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.8
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    42
    4
    2
    0
    0

    C***r

    New Zealand

    19/01/2017
    5.0
    This is the fourth time I bought 10G DWDM XFP transceiver from Fiberstore. Always the best service and price! Transceiver works well, no problem. I will definitely buy from the fifth time.
    Achat Vérifié
    Utile (1)
    Commentaire (0)

    M***n

    United States

    26/12/2016
    5.0
    We just started using fiberstore for all of our patch cables and optics, I can't seem to find anything negative about them.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    F***n

    United States

    15/12/2016
    5.0
    FS.COM always provides a lot of good optics, including colored optics (CWDM and DWDM). This not my first time buying from here, still can't be beaten.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation