FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne CWDM-XFP10G-40SP.
Cette image concerne CWDM-XFP10G-40SP.
Cette image concerne CWDM-XFP10G-40SP.
Cette image concerne CWDM-XFP10G-40SP.
Cette image concerne CWDM-XFP10G-40SP.
Cette image concerne CWDM-XFP10G-40SP.
Cette image concerne CWDM-XFP10G-40SP.
Cette image concerne CWDM-XFP10G-40SP.
Cette image concerne CWDM-XFP10G-40SP.
Cette image concerne CWDM-XFP10G-40SP.

NETGEAR CWDM-XFP-1310-40 Compatible Module XFP 10G CWDM 1310nm 40km DOM

#46350
#46350

Semtech DFB <3.5W LC Duplex SMF

490,80 € TTC
FS P/N: CWDM-XFP10G-40SP
91 Vendus
4 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 16 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

NETGEAR CWDM-XFP-1310-40 Compatible Module XFP 10G CWDM (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)

Spécifications
Marque Compatible
NETGEAR
Nom du Fournisseur
FS
Format
XFP
Débit de Données Maxi
10Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Maxi
40km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-1.8 ~ 4.0dBm
Sensibilité du Récepteur
< -15.8dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.8
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    3
    1
    0
    0
    0

    P***r

    Australia

    01/12/2016
    5.0
    This transceiver is the same as described. Work well on the switch. Highly recommended!
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    G***s

    Australia

    15/11/2016
    5.0
    These transceivers are fully compatible with Cisco switches as promised. Great.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    J***n

    United Kingdom

    14/09/2016
    5.0
    Thanks once again! FS.COM team will be my first choice and my first recommendation!
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation