Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Dell (Force10) C23 GP-XFP-W23 Compatible Module XFP 10G DWDM 100GHz 1558,98nm 80km DOM
#46341
#46341
730,80 € TTC
FS P/N: DWDM-XFP10G-80
24 Vendus
48 Commentaires
2 Questions
Longueur d'Onde :
Précommande, Expédié avant 15 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Dell (Force10) GP-XFP-W23 Compatible Module XFP 10G DWDM (SMF, 1558.98nm, 80km, LC, DOM)
Spécifications
Dell (Force10) Compatible
GP-XFP-W23
Nom du Fournisseur
FS
Format
XFP
Débit de Données Maxi
10Gbps
Longueur d'Onde
1558.98nm
Distance de Transfert Maxi
80km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
EML DWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-1 ~ 4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -24dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
42
4
2
0
0
C***r
New Zealand
19/01/2017
This is the fourth time I bought 10G DWDM XFP transceiver from Fiberstore. Always the best service and price! Transceiver works well, no problem. I will definitely buy from the fifth time.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)M***n
United States
26/12/2016
We just started using fiberstore for all of our patch cables and optics, I can't seem to find anything negative about them.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)F***n
United States
15/12/2016
FS.COM always provides a lot of good optics, including colored optics (CWDM and DWDM). This not my first time buying from here, still can't be beaten.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation