Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Brocade CWDM-XFP-1310-40 Compatible Module XFP 10G CWDM 1310nm 40km DOM
#45986
#45986
490,80 € TTC
FS P/N: CWDM-XFP10G-40SP
88 Vendus
4 Commentaires
2 Questions
Longueur d'Onde :
Précommande, Expédié avant 15 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Brocade CWDM-XFP-1310-40 Compatible Module XFP 10G CWDM (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Brocade Compatible
CWDM-XFP-1310-40
Nom du Fournisseur
FS
Format
XFP
Débit de Données Maxi
10Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Maxi
40km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-1.8 ~ 4.0dBm
Sensibilité du Récepteur
< -15.8dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
3
1
0
0
0
P***r
Australia
01/12/2016
This transceiver is the same as described. Work well on the switch. Highly recommended!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)G***s
Australia
15/11/2016
These transceivers are fully compatible with Cisco switches as promised. Great.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)J***n
United Kingdom
14/09/2016
Thanks once again! FS.COM team will be my first choice and my first recommendation!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation