FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.

Netgear C33 DWDM-SFP10G-50.92 Compatible Module SFP+ 10G DWDM 100GHz 1550.92nm 80km DOM LC Duplex SMF

#45678
#45678

Semtech ≤1.8W ITU C17-C61 Duplex LC SMF

382,80 € TTC
FS P/N: DWDM-SFP10G-80
15 Vendus
1.4K Commentaires
6 Questions
18 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
29 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Module NETGEAR DWDM-SFP10G-50.92 Compatible 10G DWDM SFP+ 100GHz (SMF, 1550.92nm, 80km, LC, DOM)

Le module SFP+ compatible avec NETGEAR prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 80 km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Les fonctions de diagnostic numérique sont accessibles via une interface série à 2 fils comme spécifié dans la norme SFF-8472, permettant un accès en temps réel aux paramètres de fonctionnement. Cet module utilise le TOSA (Transmitter Optical Sub-Assembly) de Sumitomo, qui garantit des performances constantes tout en étant conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) pour une intégration transparente dans le réseau.

Le module est un module optique destiné à une grande variété de switchs, de routeurs et d'autres équipements. Il permet aux entreprises et aux fournisseurs de services de fournir des services LAN et WAN évolutifs et faciles à déployer à 10 Gbps dans leurs réseaux.

Spécifications
NETGEAR Genuine
DWDM-SFP10G-50.92
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10Gbps
Longueur d'Onde
1550.92nm
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
LC Duplex
Composants Optiques
EML DWDM
Puissance d'Émission
1-5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -23dBm
Budget de Puissance
24dB
Surcharge du Récepteur
-7dBm
Média
SMF
Consommation d'Énergie
< 1.6W
Taux d'Erreurs Binaires (BER)
1E-12
Rapport d'Extinction
> 8.2dB
EMC (Compatibilité Électromagnétique)
Supporté
MTBF
1 000 000 Heures
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
Remarque : Lorsque l'émetteur-récepteur longue portée est utilisé dans une transmission à courte distance, veuillez l'associer à l'atténuateur approprié selon le tableau.
Distance
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Atténuateur

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.8W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Débit de Données (Maxi.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Longueur d'Onde
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
Accordable
Distance de Transfert (Maxi.)
40km@SMF
80km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
80km@SMF
Espace entre les Canaux
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
50GHz
Puissance d'Émission
-1~4dBm
0~4dBm
-1~4dBm
0-5dBm
-1~3dBm
Sensibilité du Récepteur
<-16dBm
<-23dBm
<-16dBm
<-23dBm
<-22dBm
Consommation d'Énergie
≤1.6W
≤1.8W
≤1.8W
≤1.8W
≤1.65W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.7
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    1140
    223
    88
    0
    0

    C***t

    United States

    11/02/2023
    5.0
    Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    C***e

    United States

    11/02/2023
    5.0
    Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    J***n

    United States

    15/06/2022
    5.0
    FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
    FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
    Achat Vérifié
    Utile (10)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Votre Historique de Navigation