L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Dell Force10 DWDM-SFP10G-57.36 prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8432 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être déployé dans les équipements de réseau DWDM des réseaux métropolitains d'accès et centraux.
![Dell Force10 C25 DWDM-SFP10G-57.36 Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1557.36nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230220145405llc8xa.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Dell Force10 C25 DWDM-SFP10G-57.36 Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1557.36nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230220145405llc8xa.jpg)
![Dell Force10 C25 DWDM-SFP10G-57.36 Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1557.36nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230220145943w42skh.jpg)
![Dell Force10 C25 DWDM-SFP10G-57.36 Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1557.36nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302221532471jj6d7.jpg)
![Dell Force10 C25 DWDM-SFP10G-57.36 Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1557.36nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222153247yqzlsq.jpg)
![Dell Force10 C25 DWDM-SFP10G-57.36 Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1557.36nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222153247kj07v5.jpg)
Dell Force10 C25 DWDM-SFP10G-57.36 Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1557.36nm 40km DOM LC Duplex SMF
#44889
#44889
310,80 € TTC
FS P/N: DWDM-SFP10G-40
22 Vendus
1.3K Commentaires
6 Questions
Longueur d'Onde :
16 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 15 juill., 2024
7 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Dell Force10 DWDM-SFP10G-57.36 Compatible Module SFP+ 10G DWDM 100GHz (SMF, 1557.36nm, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Dell Force10 Compatible
DWDM-SFP10G-57.36
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Débit de Données
10Gbps
Longueur d'Onde
1557.36nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
LC Duplex
Composant Optique
EML DWDM
Puissance d'Émission
-1~4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -16dBm
Budget de Puissance
15dB
Surcharge du Récepteur
0dBm
Média
SMF
Consommation d'Énergie
< 1.6W
Taux d'Erreurs Binaires (BER)
1E-12
Rapport d'Extinction
> 6dB
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650252682625cdb8a298318.17990160.jpeg.webp)
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.6W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202311111036080tn3hp.jpg)
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
Débit de Données (Maxi.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longueur d'Onde | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | Accordable |
Distance de Transfert (Maxi.) | 40km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 80km@SMF |
Espace entre les Canaux | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 50GHz |
Puissance d'Émission | -1~4dBm | 0~4dBm | -1~4dBm | 0-5dBm | -1~3dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-16dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-23dBm | <-22dBm |
Consommation d'Énergie | ≤1.6W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.65W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
962
243
99
0
0
R***a
Australia
03/07/2022
The modules arrived quickly and worked perfectly in pre-deployment testing. The deployment should be finished by the end of this week and I foresee no issues.
Achat Vérifié
Utile (10)
Commentaire (0)R***a
United States
03/07/2022
FS.com has outstanding customer service, and I would recommend it.
Achat Vérifié
Utile (10)
Commentaire (0)Y***e
United States
02/07/2022
Yes, the FS Transceivers worked fine. Client ordered 4 more and also noted that this particular solution we’ve recommended will likely be repeated for other offices.
Achat Vérifié
Utile (10)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation