L'émetteur-récepteur SFP+ compatible FS prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8472 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique telles que l'Ethernet 10G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module SFP+ 10G CWDM 1550nm 40km DOM LC SMF pour Switchs de FS
Hot #44554
Hot #44554
358,80 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP10G-40L
202 Vendus
165 Commentaires
6 Questions
Longueur d'Onde :
6 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 24 sept., 2024
8 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)
Specifications
FS Genuine
CWDM-SFP10G-40L
Nom du Fournisseur
FS
Form Factor
SFP+
Débit de Données Max.
10Gbps
Longueur d'Onde
1550nm
Distance de Câble Maximale
40km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Consommation d'Énergie
1W
Packaging Technology
BOX
Optical Components
DFB CWDM
DOM Support
Yes
Puissance TX
-1~4dBm
RX Power
-16~0dBm
Plage de Température Commerciale
0 to 70°C (32 to 158°F)
Sensibilité du Récepteur
<-16dBm
Modulation
NRZ
Rapport d'Extinction
>3.5dB
Protocoles
Conforme à la norme SFP+ MSA, SFF 8472,SFF 8431,802.3ae, ITU-T
Warranty
5 Years
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.2W , haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
115
37
13
0
0
P***r
United States
25/10/2023
I do enjoy browsing the FS.com website! Lots of ideas come to mind. If I have any questions, I will be in touch.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***y
United States
25/09/2023
So far, the modules are performing as we expected and meet our needs. We haven’t encountered any challenges with the modules.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)E***g
United States
13/07/2023
The package arrived on Friday as expected and the item functions perfectly. I have nothing but positive things to say. The item was priced well, the ordering process was easy, and the shipping was fast. I will definitely use FS in the future if I need other fiber modules or networking devices like this.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation