L'émetteur-récepteur SFP+ compatible FS prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 80km sur fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8432 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Cet émetteur-récepteur utilise le TOSA (Transmitter Optical Sub-Assembly) de Sumitomo, garantissant des performances constantes tout en étant conforme aux normes Multi-Source Agreement (MSA) pour une intégration réseau transparente. Le module est constitué d'émetteurs-récepteurs à fibre optique pour une grande variété de commutateurs, routeurs et autres équipements. Il permet aux entreprises et aux fournisseurs de services de fournir des services LAN et WAN 10 Gbit/s évolutifs et faciles à déployer dans leurs réseaux.
![C30 Module SFP+ 10G DWDM 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC Duplex SMF pour Commutateurs de FS Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230301152124rbpvvo.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![C30 Module SFP+ 10G DWDM 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC Duplex SMF pour Commutateurs de FS Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230301152124rbpvvo.jpg)
![C30 Module SFP+ 10G DWDM 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC Duplex SMF pour Commutateurs de FS Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230301152124ol93ym.jpg)
![C30 Module SFP+ 10G DWDM 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC Duplex SMF pour Commutateurs de FS Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230227113003besxt5.jpg)
![C30 Module SFP+ 10G DWDM 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC Duplex SMF pour Commutateurs de FS Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302271130032ivytq.jpg)
![C30 Module SFP+ 10G DWDM 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC Duplex SMF pour Commutateurs de FS Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230227113003ymqfb6.jpg)
C30 Module SFP+ 10G DWDM 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC Duplex SMF pour Commutateurs de FS
Hot #44067
Hot #44067
382,80 € TTC
FS P/N: DWDM-SFP10G-80
194 Vendus
1.4K Commentaires
6 Questions
Longueur d'Onde :
17 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 15 juill., 2024
30 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Module SFP+ 10G DWDM 100GHz (SMF, 1553.33nm, 80km, LC, DOM)
Spécifications
FS Genuine
DWDM-SFP10G-80
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Data Rate
10 Gbps
Longueur d'Onde
1553.33nm
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
Duplex LC
Composants Optiques
EML DWDM
Puissance d'Émission
1-5dBm
Receiver Sensitivity
<-23dBm
Powerbudget
24dB
Surcharge du Récepteur
-7dBm
Média
SMF
Consommation d'Énergie
<1.6W
Taux d'Erreurs Binaires (BER)
1E-12
Rapport d'Extinction
>8.2dB
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supporté
MTBF
1,000,000Heures
Plage de Température Commerciale
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240330104408xtnq0d.jpg)
Caractéristiques
Performances et Qualité de Pointe pour le 10G
Puce de lecteur Semtech intégrée, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une vitesse élevée et une faible consommation dans les liaisons 10G.
Puce d'Entraînement Semtech
Transmission Stable
≤1.6 W
Faible Consommation d'Énergie
Laser DWDM EML
Garantir les Performances
Transmission DWDM Longue Distance Haute Capacité
La solution utilise le DWDM pour transmettre des signaux de différentes longueurs d'onde sur une seule fibre, maximise l'utilité de la fibre et génère des économies.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023072514575450tirx.jpg)
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.6W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé sur les Appareils Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est testée pour sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230725151739o8kmez.jpg)
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
Activez une Connectivité Transparente pour Votre Réseau
En utilisant le FS BOX pour la reconfiguration, l'émetteur-récepteur peut être parfaitement compatible avec presque tous les fournisseurs.
Débit de Données (Maxi.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longueur d'Onde | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | Accordable |
Distance de Transfert (Maxi.) | 40km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 80km@SMF |
Espace entre les Canaux | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 50GHz |
Puissance d'Émission | -1~4dBm | 0~4dBm | -1~4dBm | 0-5dBm | -1~3dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-16dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-23dBm | <-22dBm |
Consommation d'Énergie | ≤1.6W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.65W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1140
223
88
0
0
C***t
United States
11/02/2023
Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***e
United States
11/02/2023
Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)J***n
United States
15/06/2022
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
Achat Vérifié
Utile (10)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation