FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne OM1LCSX.
Cette image concerne OM1LCSX.
Cette image concerne OM1LCSX.
Cette image concerne OM1LCSX.
Cette image concerne OM1LCSX.
Cette image concerne OM1LCSX.
Cette image concerne OM1LCSX.
Cette image concerne OM1LCSX.

1m (3ft) Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Simplex OM1 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm

#43565
#43565

G.651 1/Réseaux 10G

3,24 € TTC
FS P/N: OM1LCSX
2.5K Vendus
139 Commentaires
11 Questions
11 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Jarretière Optique 62,5/125μm OM1 Rentable et de Haute Qualité Multimode

La jarretière optique 62,5/125μm OM1 multimode convient aux applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel, telles que dans les centres de données, les salles de télécommunication, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 62,5/125 OM1 multimode est idéale pour la connexion d'émetteurs-récepteurs 100/1000BASE-SX, etc. pour les applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC à LC UPC
Grade de Fibre
G.651
Nombres de Fibres
Simplex
Mode de Fibre
OM1 62.5/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 1G
280m at 850nm
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
≥30dB
Rayon de Courbure Min.
(Noyau de Fibre)
15mm
Rayon de Courbure Min.
(Jarretière Optique)
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0 dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0 dB/km
Gaine de Câble
Riser (OFNR)
Diamètre Extérieur du Câble (OD)
2.0mm
Polarité
A (Tx) à B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20~70°C

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5

Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre la différence entre les fibres multimodes.

02:42

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5 02:42
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Un Câble de Catégorie Professionnelle Garantit une Transmission de Haute Qualité

Les câbles de qualité supérieure réduisent la perte de lumière en cas de courbure et répondent facilement aux diverses exigences en matière de câblage.

Câble Mince de 2,0 mm

Le câble de 2,0 mm peut réduire la pression du conduit de câblage.

Férrule en Céramique de Zircone

Les férules de précision ont une durée de vie de 500 insertions.

Résistance à la Traction 100N Max.

Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Répond aux Différents Besoins d'Installation pour Applications Intérieures

Les jarretières optiques sont parfaites pour les connexions des armoires de réseau, le câblage des canaux au plafond et sous le plancher dans les centres de données.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (11)Custom Color (1)Customization (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.9
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    132
    7
    0
    0
    0

    L***e

    France

    21/10/2021
    5.0
    I bought a box of jumper cables. The product quality was in line with the requirements. Most importantly, the FS service was particularly satisfying throughout the process.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    P***o

    Spain

    12/07/2020
    5.0
    These cables worked very nicely. They fitted well with the slots of SFP modules, and the specs on the datasheet were indeed accurate. As a matter of course I run these through my test light meter to ensure they are up-to-par before deployment. They all performed well and passed the test. Satisfied!
    Achat Vérifié
    Utile (12)
    Commentaire (0)

    M***s

    Spain

    23/06/2020
    5.0
    Purchased this LC to LC multimode fiber jumper (1-meter length) to replace a damaged one in the field that was damaged. Received it with nice packaging and as soon as we plugged it into the SFP port, our fiber uplink port came up. I would definitely buy it again.
    Achat Vérifié
    Utile (17)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Votre Historique de Navigation