FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SMSCSX.
00:35
Cette image concerne SMSCSX.
Cette image concerne SMSCSX.
Cette image concerne SMSCSX.
Cette image concerne SMSCSX.
Cette image concerne SMSCSX.
Cette image concerne SMSCSX.
Cette image concerne SMSCSX.
Cette image concerne SMSCSX.
Cette image concerne SMSCSX.

15m (49ft) Jarretière Optique SC APC vers SC APC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm

#41923
#41923

≤0.3dB IL Réseaux 1/10/40/100/400G

5,16 € TTC
FS P/N: SMSCSX
22.5K Vendus
466 Commentaires
8 Questions
246 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juill., 2024
100 en Transit, Recevez-le avant 30 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Jarretière Optique Insensible aux Courbures Rentable et de Haute Qualité 9/125μm Monomode

La jarretière optique monomode insensible aux courbures 9/125μm OS2 a une atténuation plus faible lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport à la jarretière optique traditionnelle, ce qui rend l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique plus efficaces. Elle permet également d'économiser de l'espace pour le câblage de haute densité dans les centres de données, les réseaux d'entreprise, les salles de télécommunications, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 9/125 OS2 monomode est idéale pour des connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G. Elle peut transporter des données jusqu'à 10km à 1310nm ou jusqu'à 40km à 1550nm.

Spécifications
Type de Connecteur
SC APC vers SC APC
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 60dB
Rayon de Courbure Minimum (Cœur de Fibre)
10mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
10D/5D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Nombre de Fibres
Simplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des Jarretières Optiques fiables et de hautes performances.

Centre de Test

Programme de Test Éprouvé pour Jarretière Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Jarretière Optique Standard Industrielle

La jarretière optique est doté d'une gaine PVC conforme aux normes d'inflammabilité industrielle et d'un connecteur simplex conforme à la norme EIA/TIA 604-2 pour les réseaux de câblage à grande vitesse.

Fibre Insensible aux Courbures de G.657.A1

Le câble BIF peut être fixé et plié sur les coins et angles sans réduire la performance.

Rayon de Courbure Minimum de 10mm

La performance de courbure améliore l'utilisation des gaines, permettant ainsi d'installer des boîtiers plus petits.

Férule en Céramique Zircone

Les IL et RL optimaux assurent une transmission de signal stable, protégeant ainsi la sécurité de votre réseau.

Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.9
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
431
33
0
1
1

E***R

France

02/07/2024
5.0
Le câble personnalisé est exactement à la taille que j'avais décrite. La livraison s'est effectuée sans accroc et le colis est arrivé en très bon état. Très satisfait de cet achat.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

E***R

France

02/07/2024
5.0
Le câble personnalisé est exactement à la taille que j'avais décrite. La livraison s'est effectuée sans accroc et le colis est arrivé en très bon état. Très satisfait de cet achat.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

C***s

Austria

11/06/2024
5.0
I am extremely satisfied with both the order processing and the delivery. The support from FS is second to none. A support employee picked out the right cable for my needs via chat. However, after I mistakenly ordered a different cable, another employee pointed this out to me and I was able to cancel the order in good time and order the correct cable. Thank you for the exemplary support.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation