Les Câbles Optiques Actifs SFP+ Compatibles HW SFP-10G-AOC15M sont des assemblages de fibres à attache direct avec des connecteurs SFP+ et fonctionnent sur des fibres multimodes (MMF). Cet AOC est conforme à la norme SFF-8431 MSA. Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions 10Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
![15m (49ft) HW SFP-10G-AOC15M Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G Cette image concerne SFP-10G-AO15.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230823173311ek6t7n.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![15m (49ft) HW SFP-10G-AOC15M Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G Cette image concerne SFP-10G-AO15.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230823173311ek6t7n.jpg)
![15m (49ft) HW SFP-10G-AOC15M Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G Cette image concerne SFP-10G-AO15.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231016111950u5qglt.jpg)
![15m (49ft) HW SFP-10G-AOC15M Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G Cette image concerne SFP-10G-AO15.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230823175450fmsnqh.jpg)
![15m (49ft) HW SFP-10G-AOC15M Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G Cette image concerne SFP-10G-AO15.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308241046479th7ax.jpg)
![15m (49ft) HW SFP-10G-AOC15M Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G Cette image concerne SFP-10G-AO15.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230823173316g0jnym.jpg)
15m (49ft) HW SFP-10G-AOC15M Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G
#40297
#40297
40,80 € TTC
FS P/N: SFP-10G-AO15
141 Vendus
1.1K Commentaires
1 Question
Longueur :
45 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 18 juill., 2024
82 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HW SFP-10G-AOC15M Compatible AOC SFP+ 10G (15 mètres, SFP+ vers SFP+)
Spécifications du Produit
HW Compatible
SFP-10G-AOC15M
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
SFP+ vers SFP+
Débit de Données Maxi.
10Gbps
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Longueur de Câble
15m (49.21ft)
Matériau de Gaine
OFNP
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
10G Gigabit Ethernet ou 1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, Fibre Channel
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721160547owmnv2.jpg)
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (1)Application (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
873
170
80
0
3
L***S
France
22/04/2024
Bonjour,
Ce câble fonctionne avec la Freebox Delta, même si FS me conseille d'utiliser un câble DAC (je ne sais pas pourquoi).
Quand on pose des questions par mail, on obtient rapidement des réponses.
Je suis satisfait de mon achat.
Cordialement,
Laurent
Ce câble fonctionne avec la Freebox Delta, même si FS me conseille d'utiliser un câble DAC (je ne sais pas pourquoi).
Quand on pose des questions par mail, on obtient rapidement des réponses.
Je suis satisfait de mon achat.
Cordialement,
Laurent
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***l
United States
29/02/2024
The ease of looking through product list and the ease of check out on-line was very easy. Item also arrived in a timely manner.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***d
Canada
05/02/2024
Well packed, shipped quickly and works perfectly. A fantastic experience from start to finish, I'll definitely be back for more cables when needed!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation