Alcatel-Lucent 3HE04824AA compatible SFP+ transceiver transceiver supports up to 300m link lengths over OM3 MMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards and for seamless interoperability in multivendor environments. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption and high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data centers, enterprise wiring closets, service provider transport applications, Radio & Baseband Units, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Alcatel-Lucent 3HE04824AA Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM LC Duplex MMF
#14896
#14896
24,00 € TTC
FS P/N: SFP-10GSR-85
723 Vendus
2.8K Commentaires
8 Questions
Transceiver Models :
37461 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
5136 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Alcatel-Lucent 3HE04824AA Compatible 10G SR SFP+ Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 300m, Duplex LC, DOM)
Specifications
Alcatel-Lucent Compatible
3HE04824AA
Vendor Name
FS
Max Data Rate
10.3125Gbps
Form Factor
SFP+
Max Cable Distance
300m@OM3/400m@OM4
Wavelength
850nm
Media
MMF
Connector
Duplex LC
Receiver Type
PIN
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Sensitivity
< -11.1dBm
TX Power
-7.3~-1dBm
Receiver Overload
-1dBm
Powerbudget
3.8dB
Extinction Ratio
>3dB
Typical Power Consumption
≤1W
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Améliorez Votre Réseau un Site à la Fois
Mettre à niveau un seul site vers un équipement 40G, tout en le connectant aux sites 10G existants.
Connecter les nouveaux sites 40G aux anciens sites 10G
Utiliser pleinement la bande passante de vos ports 40G
Réutilisation des optiques 10G dans les nouveaux ports 40G
Data Rate (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Wavelength | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Cable Distance (Max) | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
Cable Type | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
TX Power | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~0.5dBm | -8.2~0.5dBm |
Receiver Sensitivity | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm | <-14.4dBm |
Power Consumption | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (8)Parameter (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2509
249
96
1
2
Y***e
France
18/08/2024
Compatible with D-Link DGS-1510-20 switch
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Y***e
France
18/08/2024
Compatible with Cisco CBS350-24T-4X switch
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation