FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SFP-GE-BX40.
Cette image concerne SFP-GE-BX40.
Cette image concerne SFP-GE-BX40.
Cette image concerne SFP-GE-BX40.
Cette image concerne SFP-GE-BX40.
Cette image concerne SFP-GE-BX40.
Cette image concerne SFP-GE-BX40.
Cette image concerne SFP-GE-BX40.
Cette image concerne SFP-GE-BX40.
Cette image concerne SFP-GE-BX40.
Cette image concerne SFP-GE-BX40.
Cette image concerne SFP-GE-BX40.

D-Link DEM-331T Compatible Module SFP 1000BASE-BX-D BiDi 1550nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LC Simplex SMF

#39465
#39465

≤1W BIDI Simplex LC SMF

27,60 € TTC
FS P/N: SFP-GE-BX40
46 Vendus
55 Commentaires
5 Questions
78 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 juill., 2024
130 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 19 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

D-Link DEM-331T Compatible Module SFP 1000BASE-BX-D (SMF, 1550nm-TX/1310nm-RX, 40km, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP compatible D-Link fournit jusqu'à 40km de débit 1000Base-BX sur une fibre monomode (SMF) utilisant les longueurs d'onde 1550nm-TX/1310nm-RX via des connecteurs LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou un équipement réseau de longueurs d'onde complémentaires. Elle offre des options de connectivité Ethernet 1000BASE pour les réseaux Fast Ethernet, Télécom et Centres de Données.

Remarque : L'émetteur-récepteur de la tirette jaune ou violette est expédié de manière aléatoire en raison de lots différents. La qualité est la même.

Spécifications
D-Link Authentique
DEM-331T
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Maxi
1000Mbps
Longueur d'Onde
1550nm-TX/1310nm-RX
Distance de Transfert Maxi
40km
Connecteur
LC simplex
Composants Optiques
DFB BiDi
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-5 ~ 0dBm
Sensibilité du Récepteur
< -23dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Compatible
* Les émetteurs-récepteurs standard FS sont entièrement compatibles avec les équipements Cisco. Cliquez sur
pour plus d'informations.
Remarque: Lorsque l'émetteur-récepteur à longue portée est utilisé pour une transmission à courte distance, veuillez l'assortir d'un atténuateur approprié selon le tableau ci-dessous.
Distance
≤ 10km
≤ 20km
Atténuateur

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les émetteurs-récepteurs SFP BIDI offrent une solution rentable en utilisant une solution à fibre unique pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Tout (5)Conventional vs BIDI (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Work with DWDM Mux (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.8
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
48
5
2
0
0

H***n

Spain

17/05/2020
5.0
Bought these transceivers for my Raisecom switches. Also asked my AM for whether the products can work normally on my switches, she was very warmhearted and prompt in her service. When I plugged the modules into my switches, they worked great and I have not noticed any issues so far! Would order from FS again!
Achat Vérifié
Utile (19)
Commentaire (0)

J***o

United States

29/04/2020
5.0
I like the service here so much! I was looking for the 1G BiDi SFP modules for my Cisco switches to transmit data over a 60km link distance. So I asked my AM for some suggestions, she gave me very prompt responses. This transceiver can reach a distance of 80km, which extremely suits my needs. No problems encountered after I inserted these modules on my switches.
Achat Vérifié
Utile (20)
Commentaire (0)

T***h

United States

06/06/2018
5.0
I received my items quickly. Customer service is excellent. The items received were accurate. I will definitely shop with FS.com again. Thanks again.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation