Le module SFP compatible HW fournit jusqu'à 15km de débit 100Base-BX sur une fibre monomode (SMF) en utilisant 1550nm-TX/1310nm-RX des longueurs d'onde via des connecteurs LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre module ou un équipement réseau des longueurs d'onde complémentaires. Il offre des options de connectivité Ethernet 1000BASE pour Fast Ethernet, Télécom et les Centres de Données.
![HW BiDi SFP-FE-LX-SM1550-BIDI Compatible Module SFP 100BASE-BX-D BiDi 1550nm-TX/1310nm-RX 15km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220901165003t1zqsr.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![HW BiDi SFP-FE-LX-SM1550-BIDI Compatible Module SFP 100BASE-BX-D BiDi 1550nm-TX/1310nm-RX 15km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220901165003t1zqsr.jpg)
![HW BiDi SFP-FE-LX-SM1550-BIDI Compatible Module SFP 100BASE-BX-D BiDi 1550nm-TX/1310nm-RX 15km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209011650005actmt.jpg)
![HW BiDi SFP-FE-LX-SM1550-BIDI Compatible Module SFP 100BASE-BX-D BiDi 1550nm-TX/1310nm-RX 15km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39450.C.jpg)
![HW BiDi SFP-FE-LX-SM1550-BIDI Compatible Module SFP 100BASE-BX-D BiDi 1550nm-TX/1310nm-RX 15km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39450.D.jpg)
![HW BiDi SFP-FE-LX-SM1550-BIDI Compatible Module SFP 100BASE-BX-D BiDi 1550nm-TX/1310nm-RX 15km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39450.E.jpg)
HW BiDi SFP-FE-LX-SM1550-BIDI Compatible Module SFP 100BASE-BX-D BiDi 1550nm-TX/1310nm-RX 15km DOM LC Simplex SMF
Hot #39450
Hot #39450
16,80 € TTC
FS P/N: SFP-FE-BX
2.4K Vendus
28 Commentaires
2 Questions
135 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
117 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
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
HW SFP-FE-LX-SM1550-BIDI Compatible Module SFP 100BASE-BX-D (SMF, 1550nm-TX/1310nm-RX, 15km, LC, DOM)
Spécifications
HW Compatible
SFP-FE-LX-SM1550-BiDi
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Max.
100Mbps
Longueur d'Onde
1550nm-TX/1310nm-RX
Distance de Transfert Max.
15km
Connecteur
LC simplex
Composants Optiques
FP BiDi
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
-15 ~ -8dBm
Sensibilité du Récepteur
< -30dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Compatible
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de la Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les modules SFP BiDi offrent une solution rentable en utilisant une solution à fibre unique pour les applications Gigabit Ethernet.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Application Environment (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
25
3
0
0
0
A***d
United States
11/04/2017
FS.COM is running the way all companies should. Every question answered in a timely manner, and with a level of professionalism rare these days. Excellent BiDi SFPs and service...what more could I say?
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (1)G***s
Australia
27/10/2016
They are fast with shipping and not problems with these tranceivers.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)L***z
United States
28/09/2016
Fast shipping, efficient service. Quality tranceivers received.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation