Le Cisco-compatible module SFP fournit jusqu'à 10km de débit 100Base-BX sur une fibre monomode (SMF) utilisant des longueurs d'onde de 1310nm-TX/1550nm-RX via des connecteurs LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou un équipement réseau de longueurs d'onde complémentaires. Elle offre des options de connectivité Ethernet 100BASE pour le Fast Ethernet et les Centres de Données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cisco ONS-SE-100-BX10U Compatible Module SFP BiDi 100BASE-BX-D 1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF
#39317
#39317
16,80 € TTC
FS P/N: SFP-FE-BX
1K Vendus
66 Commentaires
5 Questions
Longueur d'Onde :
103 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
147 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Cisco ONS-SE-100-BX10U Compatible Module SFP 100BASE-BX-D (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 10km, LC, EXT, DOM)
Spécifications
Cisco Compatible
ONS-SE-100-BX10U
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Maxi
100Mbps
Longueur d'Onde
1310nm-TX/1550nm-RX
Distance de Transfert Maxi
10km
Connecteur
LC simplex
Composants Optiques
FP BiDi
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-14 ~ -8dBm
Sensibilité du Récepteur
< -30dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Compatible
Centre de Test
Centre de Test
Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100BASE pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les émetteurs-récepteurs SFP 100BASE constituent une solution rentable pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Garantie
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement du commutateur ciblé, ce qui garantit des opérations sans faille.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
40
18
8
0
0
M***n
Sweden
05/12/2018
Use it in the mini media converter
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)L***a
Australia
31/03/2017
The Cisco GLC-FE-100BX-U module quality is quite good and the entire process was very smoothy. Highly recommend.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (1)T***m
United States
28/03/2017
Very high quality BiDi SFP, great for the money. The staff at FS.COM is also very friendly and helpful.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation