Le module SFP compatible Cisco GLC-FE-T prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 100m sur une connexion en cuivre via un connecteur RJ-45. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs) de Cisco, etc.
Avec sa faible consommation d'énergie, le module 100BASE SFP remplaçable à chaud est idéal pour les liens de communication Fast Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liens optiques.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cisco GLC-FE-T Compatible Module SFP 100BASE-T SGMII en Cuivre RJ-45 100m DOM
Hot #39309
Hot #39309
24,00 € TTC
FS P/N: SFP-FB-GE-T
10.5K Vendus
30 Commentaires
6 Questions
Transceiver Types :
288 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
322 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Essai Gratuit du Produit
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Cisco GLC-FE-T Compatible Module SFP 100BASE-T SGMII (Cuivre, 100m, RJ-45)
Spécifications
Cisco Compatible
GLC-FE-T
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP SGMII
Débit de Données Max.
100Mbps
Média
Cat 5/Cat 6/Cat 6a
Distance de Transfert Max.
100m
Connecteur
RJ-45
DOM
Non
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Conforme à la MSA
Centre de Test
Centre de Test
Système de Contrôle de la Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100BASE pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les modules SFP 100BASE constituent une solution rentable pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Garantie
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement du commutateur ciblé, ce qui garantit des opérations sans faille.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Application (2)Compatible Modules (2)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
29
0
1
0
0
E***n
Iceland
26/01/2024
fast shipping everything top notch
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)E***n
United States
12/05/2021
Used in Rockwell Automation (CISCO) Stratix 5700 switch and it worked great.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)J***n
Iceland
02/07/2018
Swift and accurate delivery. Excellent service.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation