L'émetteur-récepteur SFP compatible Cisco fournit jusqu'à 40km de débit 1000Base-BX sur une fibre monomode (SMF) utilisant les longueurs d'onde 1490nm-TX/1310nm-RX via des connecteurs LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou un équipement réseau de longueurs d'onde complémentaires. Elle offre des options de connectivité Ethernet 1000BASE pour les réseaux Fast Ethernet, Télécom et Centres de Données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cisco GLC-BX40-DA Compatible Module SFP 1000BASE-BX-D BiDi 1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LC Simplex SMF
#39308
#39308
27,60 € TTC
FS P/N: SFP-GE-BX40
3.2K Vendus
28 Commentaires
5 Questions
Transceiver Models :
106 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 6 août, 2024
183 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 19 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Cisco GLC-BX40-DA Compatible Module SFP 1000BASE-BX (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Cisco Compatible
GLC-BX40-DA
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Maxi
1000Mbps
Longueur d'Onde
1490nm-TX/1310nm-RX
Distance de Transfert Maxi
40km
Connecteur
LC simplex
Composants Optiques
DFB BiDi
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-5 ~ 0dBm
Sensibilité du Récepteur
< -23dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Compatible
* Les émetteurs-récepteurs standard FS sont entièrement compatibles avec les équipements Cisco. Cliquez sur
pour plus d'informations.
Centre de Test
Centre de Test
Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les émetteurs-récepteurs SFP BIDI offrent une solution rentable en utilisant une solution à fibre unique pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque >20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Conventional vs BIDI (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Work with DWDM Mux (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
25
2
1
0
0
T***r
Australia
15/05/2020
Recently decided to upgrade our network switches to run fiber interconnects, but we have no idea about selecting the suitable SFP modules. What we wanted is the receiver sensitivity of the transceiver must be below 28dBm. So we asked our AM for help. She recommended this product with a receiver sensitivity no more than 23dBm, which can suit our demands. After receiving the package, we attached them in a few minutes and they were up and running from the very second they got turned on. They have now been in use for a while and are easily recommended for business use. Much thanks to our AM!
Achat Vérifié
Utile (10)
Commentaire (0)B***r
Canada
27/04/2020
This isn’t the first time I've ordered products here. The service they provided was out of my expectations. All FS guys were very professional and gave me a quick response to every problem I encountered. Also the modules can work flawlessly with my Cisco gear. Would recommend FS to my friends.
Achat Vérifié
Utile (12)
Commentaire (0)F***e
United States
04/09/2017
FS.COM has helpd me catch up with my project. Actually I placed the order from other place at first, but they don't have stock , so I canceled that order and turned to FS.COM. Very happy with the fast delivery and the parts I needed. FS.COM is a good place for fiber products and never lets me down.
Achat Vérifié
Utile (7)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation