FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SFP-FE-BX.
Cette image concerne SFP-FE-BX.
Cette image concerne SFP-FE-BX.
Cette image concerne SFP-FE-BX.
Cette image concerne SFP-FE-BX.
Cette image concerne SFP-FE-BX.
Cette image concerne SFP-FE-BX.
Cette image concerne SFP-FE-BX.
Cette image concerne SFP-FE-BX.
Cette image concerne SFP-FE-BX.

Brocade E1MG-100BXU-20 Compatible Module SFP 100BASE-BX BiDi 1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF

#39186
#39186

≤ 1W LC Simplex SMF

16,80 € TTC
FS P/N: SFP-FE-BX
96 Vendus
106 Commentaires
5 Questions
101 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 27 sept., 2024
147 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Brocade E1MG-100BXU-20 Compatible Module SFP 100BASE-BX (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX,20km, LC, DOM)

Le module SFP compatible Brocade fournit jusqu'à 20km de débit 100Base-BX sur une fibre monomode (SMF) en utilisant 1310nm-TX/1550nm-RX des longueurs d'onde via des connecteurs LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre module ou un équipement réseau des longueurs d'onde complémentaires. Il offre des options de connectivité Ethernet 100BASE pour Fast Ethernet et les Centres de Données.

Spécifications
Brocade Compatible
E1MG-100BXU-20
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Max.
155Mbps
Longueur d'Onde
1310nm-TX/1550nm-RX
Distance de Transfert Max.
20km
Connecteur
LC simplex
Composants Optiques
FP BiDi
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
-15 ~ -8dBm
Sensibilité du Récepteur
< -30dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Compatible

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système de Contrôle de la Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100BASE pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les modules SFP 100BASE constituent une solution rentable pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Garantie
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement du Switch ciblé, ce qui garantit des opérations sans faille.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.8
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    88
    15
    3
    0
    0

    P***d

    France

    26/04/2017
    5.0
    Comme prévu, comme promis. Le colis a été bien protégé et est arrivé dans les délais. Il n'y a pas de problème avec ce produit. Le service à la clientèle est chaleureux et professionnel.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    S***k

    United States

    31/03/2017
    5.0
    The 100BASE-BX BiDi SFP I received has a very simple install and completely meets my need.
    Achat Vérifié
    Utile (1)
    Commentaire (0)

    S***z

    Belgium

    29/03/2017
    5.0
    Identique à la description sur le site web, le module SFP répond parfaitement à mes besoins, je deviens maintenant un client fidèle de Fiberstore.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation