Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cisco C48 DWDM-XFP-38,98 Compatible Module XFP 10G DWDM 100GHz 1538,98nm 40km DOM
#38800
#38800
466,80 € TTC
FS P/N: DWDM-XFP10G-40
76 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Longueur d'Onde :
Précommande, Expédié avant 26 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Cisco DWDM-XFP-38.98 Compatible Module XFP 10G DWDM (SMF, 1538.98nm, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Cisco Compatible
DWDM-XFP-38.98
Nom du Fournisseur
FS
Format
XFP
Débit de Données Maxi
10Gbps
Longueur d'Onde
1538.98nm
Distance de Transfert Maxi
40km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
EML DWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-1 ~ 4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -15dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
C***o
Spain
29/03/2023
Quality product for half the price as others.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)L***k
United States
01/07/2021
Worked without any issues and no additional configuration required.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation