Le Câble Twinax en Cuivre Passif à Connexion Directe 10G SFP+ offre une connectivité économique pour établir une connectivité courte distance de 10 Gigabit au sein d’un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
Le câble passif à connexion directe est une solution de réseau Ethernet 10GBASE idéale qui nécessite fiabilité, faible latence et pratiquement aucune consommation d’énergie. Les câbles DAC sont moins chers, plus durables que les fibres optiques. Ce câble offre une faible perte d’insertion et une diaphonie ultra-faible. De plus, il est conforme aux normes IEEE 802.3, SFF-8431 et QSFP28 MSA enfichable à chaud, garantissant la fiabilité de votre réseau avec des tests complets du système dans les commutateurs ciblés.
Note : FS Box ne prend actuellement pas en charge la modification de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.
Note : Le P/N FS est passé de SFPP-PC03 à SFP-10G-PC03, mais le produit est le même. Seul le P/N FS a été modifié.
![FS 3m (10ft) Mellanox MC3309130-003 Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP+ 10G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/36862.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![FS 3m (10ft) Mellanox MC3309130-003 Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP+ 10G Cette image concerne SFP-10G-PC03.](https://resource.fs.com/images/20221107170444bf033i.jpg)
![FS 3m (10ft) Mellanox MC3309130-003 Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP+ 10G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36862.main.jpg)
![FS 3m (10ft) Mellanox MC3309130-003 Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP+ 10G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36862.B.jpg)
![FS 3m (10ft) Mellanox MC3309130-003 Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP+ 10G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36862.C.jpg)
![FS 3m (10ft) Mellanox MC3309130-003 Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP+ 10G Cette image concerne 3m-Mellanox-02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240814115559wx4e5n.jpg)
![FS 3m (10ft) Mellanox MC3309130-003 Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP+ 10G Cette image concerne 3m-Mellanox-01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240814112729q8c9e4.jpg)
![FS 3m (10ft) Mellanox MC3309130-003 Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP+ 10G Cette image concerne 3m-Mellanox-03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240814121126uxxvfw.jpg)
![FS 3m (10ft) Mellanox MC3309130-003 Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP+ 10G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36862.G.jpg)
FS 3m (10ft) Mellanox MC3309130-003 Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP+ 10G
Hot #36862
Hot #36862
19,20 € TTC
FS P/N: SFP-10G-PC03
5.8K Vendus
2.2K Commentaires
10 Questions
Longueur :
Compatible :
Plus +
3229 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
1147 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Essai Gratuit du Produit
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
FS pour Mellanox MC3309130-003 Compatible, 10G SFP+ DAC Twinax Câble (3mètres, Passif, SFP+ à SFP+, 30AWG)
Spécifications
Mellanox Compatible
MC3309130-003
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
SFP+ vers SFP+
Débit de Données Maxi.
10Gbps
Rayon de Courbure Minimum
23mm
Fil AWG
30AWG
Longueur de Câble
3m (9.84ft)
Matériaux de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Twinax Passif
Température
0 à 70°C (32 à 158°F)
Consommation d'Énergie
≤0.1W
Alimentation Électrique
3.3V
Protocoles
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour une Économie d'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 100 Gigabits entre des ports SFP+ 100G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
<0.5W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
23mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721114102tqy18q.jpg)
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau( Prolabs)
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (10)Application (1)Cable Length (1)Dual Compatibility (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1914
256
61
0
3
T***u
Hong Kong, China
30/08/2024
Miss Rea Xu had provided exceptional customer service. She truly cares about our need, and she went above and beyond to make sure I had got the correct product.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)A***t
Canada
27/08/2024
Used it on a MikroTik CRS-125 and a CRS-326. As the CRS-125's SFP port is not "+", I had to force 1Gbps. Worked like a charm after that. I'm happy with the capability.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***e
Canada
26/08/2024
Excellent pricing. My only problems were with Fedex not FS
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation