Le Câble à Attache Directe Extreme Networks 10GB-4-C03-QSFP Compatible QSFP+ 40G vers 4x SFP+ 10G fonctionne sur du cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour garantir la connectivité de qualité. Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8436, SFF-8431 et SFP+ & QSFP MSA.
Il permet la connexion d'un port QSFP+ 40G à une extrémité et de quatre ports SFP+ 10G à l'autre extrémité. Il convient aux interconnexions économiques à courte distance dans la salle d'équipement des opérateurs de télécom ou des centres de données, etc.Note: Le P/N FS est passé de Q-4SPC03 à QSFP-40G-4SPC03, mais le produit est le même. Seul le P/N FS a été modifié.
Note: FS Box ne prend actuellement pas en charge la modification de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.