Le Réflectomètre Optique Temporel (OTDR) Portable FOTR-203 est conçu pour répondre à une grande variété d'exigences pour la mesure de fibre optique à courte et moyenne distance. Il a une performance exceptionnelle à la zone morte de l'événement et la gamme dynamique. Le VFL intégré peut garantir la détection de défaut pour toutes les fibres optiques de gamme.
![Réflectomètre Optique Temporel (OTDR) Portable FOTR-203, 1310±20nm/1550±20nm, 32/30dB, avec Connecteur FC/SC Cette image concerne FOTR-203.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/34154.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Réflectomètre Optique Temporel (OTDR) Portable FOTR-203, 1310±20nm/1550±20nm, 32/30dB, avec Connecteur FC/SC Cette image concerne FOTR-203.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/34154.main.jpg)
![Réflectomètre Optique Temporel (OTDR) Portable FOTR-203, 1310±20nm/1550±20nm, 32/30dB, avec Connecteur FC/SC Cette image concerne FOTR-203.](https://resource.fs.com/mall/Fiber-Optic-OTDR/60x60/20220527181739_870_34154.jpg)
![Réflectomètre Optique Temporel (OTDR) Portable FOTR-203, 1310±20nm/1550±20nm, 32/30dB, avec Connecteur FC/SC Cette image concerne FOTR-203.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/34154.C.jpg)
![Réflectomètre Optique Temporel (OTDR) Portable FOTR-203, 1310±20nm/1550±20nm, 32/30dB, avec Connecteur FC/SC Cette image concerne FOTR-203.](https://resource.fs.com/mall/Fiber-Optic-OTDR/60x60/20220527181743_855_34154.jpg)
![Réflectomètre Optique Temporel (OTDR) Portable FOTR-203, 1310±20nm/1550±20nm, 32/30dB, avec Connecteur FC/SC Cette image concerne FOTR-203.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/34154.E.jpg)
![Réflectomètre Optique Temporel (OTDR) Portable FOTR-203, 1310±20nm/1550±20nm, 32/30dB, avec Connecteur FC/SC Cette image concerne FOTR-203.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/34154.F.jpg)
![Réflectomètre Optique Temporel (OTDR) Portable FOTR-203, 1310±20nm/1550±20nm, 32/30dB, avec Connecteur FC/SC Cette image concerne FOTR-203.](https://resource.fs.com/mall/Fiber-Optic-OTDR/60x60/20220527181745_936_34154.jpg)
![Réflectomètre Optique Temporel (OTDR) Portable FOTR-203, 1310±20nm/1550±20nm, 32/30dB, avec Connecteur FC/SC Cette image concerne FOTR-203.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210261752514qh9b7.jpg)
Réflectomètre Optique Temporel (OTDR) Portable FOTR-203, 1310±20nm/1550±20nm, 32/30dB, avec Connecteur FC/SC
Réflectomètre Optique Temporel (OTDR) Portable FOTR-203
Test rapide & analyse de trace intelligente
Écran TFT LCD antireflet avancé
Détection de signal optique en ligne
Conception de Bouton Unique
La conception de bouton simple et claire permet l'opération rapide aux utilisateurs.
Commodité de Fonction VFL
La fonction VFL peut être très pratique pour le personnel de maintenance pour améliorer l'efficacité du travail.
Carte TF & Communication USB
Toutes les formes d'onde mesurées par l'OTDR sont stockées dans la carte TF. L'utilisation d'un câble mini USB peut stocker des données vers un PC.
L'OTDR de FS peut montrer les détails de la liste d'événements dans un écran clair et grand. Coordonné avec l'opération clavier distinctive, affichage de la trace de l'événement d'une manière claire et brève pour effectuer un zoom avant ou arrière.
Le paquet standard de FS est un sac de transport avec un hôte, un câble USB, un adaptateur électrique, des instructions, un logiciel CD et un petit sac de cotons-tiges propres.
L'OTDR est largement utilisé dans la maintenance et la construction du câble à fibre optique, et peut être utilisé pour mesurer la longueur de fibre, l'atténuation de la transmission, l'atténuation des joints et la localisation des défauts.
S***s
Australia
P***y
India
B***e
Singapore