FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne .
Cette image concerne .

1m (3ft) Fortinet FN-CABLE-QSFP28-1 Compatible 100G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable

New #245633
New #245633
38,40 € TTC
FS P/N: QSFP-100G-PC01
2 Vendus
64 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 30 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Cisco QSFP-100G-CU0.5M Compatible 100G QSFP28 DAC Cable (0.5-meter, Passive, QSFP28 to QSFP28, 30AWG)

The 100G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable offers a cost-effective solution for establishing a 100-Gigabit link between switches' QSFP-100G ports within racks and across adjacent racks. This Direct Attach Copper cable provides low insertion loss and ultra-low crosstalk. It complies with IEEE 802.3, SFF-8665, and hot-pluggable QSFP28 MSA standards, ensuring compatibility and reliability.

Note: FS Box does not currently support changing H3C and HPE compatibility for DAC cables.
Note: The FS P/N is changed from Q28-PC005 to QSFP-100G-PC005, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Compatible Fortinet
FN-CABLE-QSFP28-1
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Maximal
100Gbps
Rayon de Courbure Minimal
33.5mm
Fil AWG
30AWG
Longueur du Câble
0.5m (1.64ft)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Passive Twinax
MTBF
≈50 Millions d'Heures
Consommation d'Énergie
≤0.5W
Alimentation

3.3V
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3,SFP28 MSA, SFF-8665

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers. 

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 100-Gigabit link between QSFP-100G ports within racks and across adjacent racks.
≤0.5W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
33mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Enable Seamless Connectivity for Your Network

FS offers the ability to configure the pre-set compatibility of either connector of the DAC cable online with FS BOX to connect Cisco to Arista, Dell to Juniper, and any other mixes of configurations.

Easy Plug-and-Play

This cable offers hot pluggable functionality for enhanced uptime and improved serviceability. It's compliant with the industry-standard QSFP28 MSA, ensuring compatibility across various devices and systems.

Type de Câble
Passif à Attache Directe Cuivre
Cuivre Actif à Attache Directe
Câble Optique Actif
Débit de Données Max.
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Type de Connecteur
QSFP28 à QSFP28
QSFP28 à QSFP28
QSFP28 à QSFP28
Consommation d'Énergie
≤0.5W
≤1.5W
<2.2W
Longueur du Câble
0.5-5m (2ft-16ft)
1-9m (3ft-29ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Rayon de Courbure Minimal
33-46mm
33-44.5mm
30mm
Média
Cuivre
Cuivre
Fibre Optique
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.9
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    56
    7
    1
    0
    0

    Y***y

    United States

    01/12/2023
    5.0
    Just needed some DAC cables to connect my Cisco equipment. It works great with no issues. Plugs in with a good snap. Wouldn't hesitate to buy more.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    D***x

    Canada

    16/11/2023
    4.0
    This cable was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    D***y

    United Kingdom

    21/10/2023
    5.0
    I like the customer service from FS.com. The notifications I received from ordering, to shipping, to you following up have been fantastic. Thank you for the excellent customer service, I will be a returning customer.
    Achat Vérifié
    Utile (1)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation