Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Generic Compatible 1.6T OSFP Close Top Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
New #244361
New #244361
598,80 € TTC
FS P/N: OSFP-1.6T-PC01
0 Vendu
0 Commentaire
3 Questions
Précommande, Expédié avant 12 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Specifications
Numéro de Référence
OSFP-1.6T-PC01
Nom du Fournisseur
FS
Format
OSFP (Haut Proche) à OSFP (Haut Fermé)
Débit de Données Max.
1600Gbps
Media
Cuivre
Type de Câble
Passive Twinax
Longueur du Câble
1m (3ft)
Fil AWG
27AWG
Rayon de Courbure Minimal
40.5mm
Consommation d'Énergie
≤0.1W
Matériaux de Gaine
PET
Gamme de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3, OSFP MSA
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Largeur de Bande élevée, Faible Consommation d'énergie et Conception Fermée
Les câbles en cuivre à attachement direct de 1,6T fournissent un débit agrégé allant jusqu'à 1600 Gbps et peuvent être utilisés dans des environnements à refroidissement liquide. La conception de la surface supérieure fermée offre une excellente étanchéité pour éviter les fuites de liquide de refroidissement et protéger les composants internes.
1600Gbps
Ultra-Haut Débit
Fermer le Haut
Améliorer l'Efficacité du Refroidissement
≤0.1W
Consommation d'énergie Réduite
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Application (2)Data Rate (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation