La nouvelle génération de CNA octal enfichable à petit facteur de forme 1,6T de FS offre des opérations standard de l'industrie à 1600 Gbps conformes à l'IEEE 802.3. Conçus pour 224 Gbps-PAM4, ces câbles robustes offrent une durabilité mécanique supérieure et un excellent blindage pour minimiser la diaphonie et offrir de meilleures performances en matière d'intégrité du signal à une fréquence de Nyquist plus élevée. La spécification OSFP est conçue pour prendre en charge les applications à haute densité et convient parfaitement aux architectures de calcul haute performance (HPC) et d'apprentissage automatique (ML).
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
0.5m (2ft) Generic Compatible 1.6T OSFP Close Top Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
New #244359
New #244359
562,80 € TTC
FS P/N: OSFP-1.6T-PC005
0 Vendu
0 Commentaire
3 Questions
Précommande, Expédié avant 13 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Câble Twinax en Cuivre à Attache Directe Passif 1,6 T (0,5 mètre, passif, OSFP à OSFP, 27AWG)
Specifications
Numéro de Référence
OSFP-1.6T-PC005
Nom du Fournisseur
FS
Format
OSFP (Haut Proche) à OSFP (Haut Fermé)
Débit de Données Max.
1600Gbps
Media
Cuivre
Type de Câble
Passive Twinax
Longueur du Câble
0.5m (2ft)
Fil AWG
27AWG
Rayon de Courbure Minimal
34.5mm
Consommation d'Énergie
≤0.1W
Matériaux de Gaine
PET
Gamme de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3, OSFP MSA
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Largeur de Bande élevée, Faible Consommation d'énergie et Conception Fermée
Les câbles en cuivre à attachement direct de 1,6T fournissent un débit agrégé allant jusqu'à 1600 Gbps et peuvent être utilisés dans des environnements à refroidissement liquide. La conception de la surface supérieure fermée offre une excellente étanchéité pour éviter les fuites de liquide de refroidissement et protéger les composants internes.
1600Gbps
Ultra-Haut Débit
Fermer le Haut
Améliorer l'Efficacité du Refroidissement
≤0.1W
Consommation d'énergie Réduite
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Application (2)Data Rate (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation