FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 5.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 5.

HPE Aruba Compatible SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)

New #244007
New #244007

Semtech DML(FP) ≤1.2W Duplex LC SMF

44,40 € TTC
FS P/N: SFP-10GLRL-31-I
4 Vendus
11 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 28 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

HPE Aruba Compatible 10GBASE-LRL SFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, LC, Industrial, DOM)

HPE Aruba Compatible 10GBASE-LRL SFP+ transceiver supports up to 2km link lengths over duplex LC OS2 singlemode fiber (SMF). This transceiver is compliant with SFP+ MSA, SFF-8431 and SFF-8472 standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters via the I2C interface.
The SFP-10GLRL-31-I module is suitable for 10GBASE Ethernet application and can work in harsh industrial environments, such as telecommunications, outdoor applications and marine, oil and gas, mining.

Specifications
Part Number
SFP-10GLRL-31-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.31Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
2km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
FP
Receiver Type
PIN
TX Power
-8.2~0.5dBm
Receiver Sensitivity
<-14.4dBm
Powerbudget
6.2dB
Receiver Overload
0.5dBm
Power Consumption
≤1.2W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Core Size
9/125µm
Modulation
NRZ
Protocols
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, FC-PI-4 Rev 7.0
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Performance et qualité de pointe pour le 10G
Puce Semetch intégrée, l'émetteur-récepteur SFP-10GLRL-31-I offre des performances élevées et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 10G.
Puce Semtech
Transmission stable
≤1.2W
Faible consommation d'énergie
10Gbps
Connexion Ethernet jusqu'à 10G
Connectivité 10G pour les centres de données
Avec une faible consommation de 1,2 W, une haute densité et une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 10G.
Excellence sur mesure avec le boîtier TO-Can

Doté d'un boîtier TO, l'émetteur-récepteur présente une grande fiabilité, une bonne étanchéité à l'air et une bonne dissipation de la chaleur, ce qui le rend adapté aux environnements industriels.

Testé sur des dispositifs hôtes pour une interopérabilité éprouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de switch ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des tests complets augmentent la fiabilité
Qualification par le biais d'un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous garantir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du spectre optique
1310nm
Test du motif oculaire
Marge du masque >20%
Test du taux d'erreur binaire
BER 1E-12
Test de température
-40~85°C
Assurez une connectivité transparente pour votre réseau

L'émetteur-récepteur peut être reconfiguré par FS BOX pour fonctionner avec différentes marques, offrant ainsi des options de connectivité flexibles et personnalisables pour divers environnements réseau.

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
11
0
0
0
0

W***h

United States

13/11/2023
5.0
This SFP+ transceiver isn't just compatible with our Cisco gear; it's aligned with our mission to maintain non-stop industrial operations under demanding circumstances. For professionals like myself, whose work can't be confined to a controlled, clean room, it's the tool that meets our specialized networking needs.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

C***d

United States

14/10/2023
5.0
The convenience of the hot-pluggable feature means I can keep my network up and running without any interruptions, which is crucial for my business operations.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

D***n

United States

29/07/2023
5.0
Knowing that this transceiver has been tested for top-notch performance gives me peace of mind. I feel confident that I'm investing in a reliable component that won't let me down when it's needed most.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation