HPE Aruba compatible SFP+ transceiver supports up to 220m over OM3 multimode fiber (MMF). This transceiver is compliant with IEEE802.3. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, this industrial fiber optic transceiver can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing & management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
HPE Aruba Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF/SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
New #244005
New #244005
68,40 € TTC
FS P/N: SFP-10GLRM-31-I
20 Vendus
5 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 26 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HPE Aruba Compatible 10GBASE-LRM SFP+ Transceiver Module (MMF/SMF, 1310nm, 220m/1.4km, LC, Industrial, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-10GLRM-31-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
220m @ OM3 MMF, 1.4km over SMF
Connector
Duplex LC
Media
MMF/SMF
Transmitter Type
FP 1310nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-8.2~0.5dBm
Receiver Sensitivity
<-14.4dBm
Powerbudget
6.2dB
Receiver Overload
0.5dBm
Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Core Size
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulation
NRZ
Protocols
SFP+ MSA Compliant, IEEE802.3, CPRI
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Performance et Qualité de Pointe Pour le 10G
Puce Semetch intégrée, l'émetteur-récepteur SFP-10GLRM-31 offre des performances élevées et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 10G.
Puce Semtech
Transmission Stable
≤1W
Faible Consommation d'Énergie
10Gbps
Connexion Ethernet Jusqu'à 10G
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
5
0
0
0
0
M***e
United States
14/05/2023
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)A***h
Switzerland
09/04/2023
Everything works fine, delivery was perfect and I’m a happy customer with a fast connection to my servers in their new home!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***o
Sweden
06/03/2023
Thanks! I must say as far as my experience goes, you run a lean and tight ship, simple, quick and straightforward service. Keep it up. :)
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation