FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 1.
Cette image concerne de.
Cette image concerne de.
Cette image concerne de.
Cette image concerne de.
Cette image concerne ed.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne de.
Cette image concerne de.
Cette image concerne de.
Cette image concerne de.
Cette image concerne ed.

3m (10ft) NVIDIA InfiniBand Compatible 800G NDR OSFP Finned Top Passive Direct Attach Copper Twinax Cable for QM9790/9700 Switches

New #242061
New #242061

IB 800G NDR DAC ≤0.1W 45mm 26AWG Twinax

274,80 € TTC
FS P/N: OSFP-800G-PC03
4 Vendus
4 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 11 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
PicOS® for H100 InfiniBand
High-performance, scalability, and security for HPC
Learn more
IB
IB Modules Solution Overview
Explore InfiniBand transceivers and cables for GPU-accelerated computing.
Learn more

NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N01A Compatible 800G OSFP DAC Twinax Cable (1.5-meter, Passive, OSFP to OSFP, 28AWG)

The NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N01A is an 2x400Gb/s twin-port OSFP to 2x400Gb/s twin-port OSFP Direct Attached Copper cable. Using the Octal Small Form factor Plug (OSFP) and contains eight high-speed electrical copper pairs, each operating at data rates of up to 100Gb/s. This cable is compliant with OSFP MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ck standards.

DACs offer the lowest latency, so are widely used in data centers to connect servers and GPU compute systems to the top-of-rack (TOR) switches and link spine-to-super-spine switches inside racks over short cable lengths. DACs are also used to create InfiniBand storage fabrics with hard-disk-drive (HDD) and flash memory subsystems.

Featuring a simple design and minimal components, DAC cables offer the lowest-cost, lowest-latency, and near-zero-power connections for high-speed links. They enhance port bandwidth, density, configurability, and reduce power requirements in supercomputers and hyperscale systems.

Specifications
NVIDIA InfiniBand Compatible
MCP4Y10-N01A
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to OSFP
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
1.5m (5ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
40.5mm
Power Consumption
0.1W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulation Format
PAM4
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
4
0
0
0
0

J***a

United States

08/12/2023
5.0
The FS technical team is highly professional, and their expertise has provided me with a new understanding of my network architecture. Finally, I purchased 800G cables from them to connect my NDR switch, and the connection is working well now.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

U***a

United Kingdom

06/12/2023
5.0
I have ordered several cables from FS to test on the NVIDIA switch, and I'm delighted to have received such high-quality high-speed cables here. The pricing was reasonable, and the delivery was fast.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

H***z

Australia

05/12/2023
5.0
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation