Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Compatible NVIDIA Ethernet MMA1Z00-NS400 QSFP112 400GBASE-SR4 PAM4 850nm 50m DOM MPO-12/APC MMF Module Émetteur-Récepteur Optique
New #241125
New #241125
1.077,60 € TTC
FS P/N: QSFP112-SR4-400G
5 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 12 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation