FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne DE.
Cette image concerne ED.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne DE.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne DE.
Cette image concerne ED.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne DE.
Cette image concerne 1.

NVIDIA InfiniBand Compatible QSFP112 400G XDR4 PAM4 1310nm 2km DOM MPO-12/APC SMF NDR Optical Transceiver Module for ConnectX-7 HCA

New #241115
New #241115

IB 400G XDR4 ConnectX-7 HCA Marvell 6nm DSP ≤10W

1.677,60 € TTC
FS P/N: QSFP112-XDR4-400G
2 Vendus
2 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 12 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Generic Compatible 400GBASE-XDR4 QSFP112 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO-12, DOM)

The 400GBASE-XDR4 module, MTP/MPO-12 connector, up to 2km over parallel single-mode fiber. It is compliant with QSFP112 MSA, CMIS 4.0 Interface and 400GAUI-4 standards.
The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 400G ethernet and data center interconnect applications.


Note: The FS P/N is changed from Q112-XDR4-400G to QSFP112-XDR4-400G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QSFP112-XDR4-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP112
Max Data Rate
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
2km
Connector
MTP/MPO-12 (APC)
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-2.4~4dBm
RX Power
-4.5~5.5dBm
Powerbudget
4dB
Modulation
4x 106.25G PAM4
Power Consumption
≤10W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
No
Core Size
9μm
Packaging Technology
COC
Protocols
IIEEE 802.3bs, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, QSFP-112 MSA
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Leading Performance and Quality for 400G
Built-in Marvell 6nm Chip, the QSFP-DD transceiver offers high-speed, and low-power in 400G links.
Marvell 6nm Chip
Stable Transmission
≤10W
Low Power Consumption
400Gbps
High Bandwidth
Center Wavelength
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
MTP/MPO-12
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Cable Distance (Max.)
2km@SMF
2km@SMF
2km@SMF
2km@SMF
Modulation
4x 106.25G PAM4
425Gbps (4x106.25Gb/s)
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Marvell DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Power Consumption
≤10W
≤10W
≤9W
≤9W
Transmitter Type
EML
CWDM EML
CWDM EML
EML
Packaging Technology
COC
COC
COB
COB
Protocols
QSFP-112 MSA, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, IIEEE 802.3bs
QSFP-112 MSA, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, IIEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Application
Data Center
Data Center
Data Center
Data Center
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

R***e

United States

11/08/2024
5.0
This module has exceeded my expectations with its impressive performance and reliability. Easy installation and seamless integration into my existing setup make it a top choice for networking.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)

T***e

United States

06/08/2024
5.0
I am very impressed with the QSFP112's robust design and superior build quality. It has provided consistent performance without any dropouts, making it a vital component in my data center.
Achat Vérifié
Utile (8)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation