FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 12FMTPSMF.
01:10
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.

9m (30ft) MTP® Jumper, MTP®-12 APC (Female) to MTP®-12 APC (Female), 12 Fibers, Single Mode (OS2), Plenum (OFNP), 0.35dB Max, Type B, Yellow

New #240109
New #240109

40G PLR4/100G PSM4 MTP® Universal Cassettes

105,60 € TTC
FS P/N: 12FMTPSMF
1 Vendu
39 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 17 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

MTP®-12 Jumper, F vers F, APC, 12F, OS2, OFNP, 0.35dB, Type B

Les jumpers MTP® permettent une migration transparente vers des débits de données plus élevés dans le centre de données lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec nos câbles trunk. Ils sont généralement utilisés pour les réparations à l'intérieur d'une armoire. Le câble MTP®, une alternative économique à la terminaison fastidieuse sur le terrain, est conçu pour le brassage de fibres à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles. Le MTP®-12 prenant également en charge les systèmes de fibres MTP®-8, il est également idéal pour les applications d'émetteurs-récepteurs optiques monomodes parallèles à 8 fibres, telles que les connexions optiques 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4, et 400G QSFP-DD DR4/XDR4.

Remarque : les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, ce qui leur permet d'atteindre des niveaux de performance supérieurs à ceux des connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP® Femelle (Sans Broches)
Connecteur B
US Conec MTP® Femelle (Sans Broches)
Type de Polissage
APC vers APC
Fibre de Verre
Corning SMF-28® Ultra
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Nombre de Fibres
12 Fibres
Polarité
Type B
Diamètre Extérieur du Câble (OD)
3.0mm
Gaine de Câble
Plénum (OFNP)
Rayon de Courbure Minimum (Fibre Optique)
10mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
10/5D (Dynamique/Statique)
Durabilité du Connecteur
500 fois
Résistance à la Traction (Long/Court Terme)
80/240N
Perte d'Insertion
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Perte de Retour
≥60dB
Atténuation à 1310nm
≤0.32dB/km
Atténuation à 1550nm
≤0.18dB/km
Température de Fonctionnement
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
*MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. US Conec et FS.COM sont partenaires pour la fourniture de produits de haute performance de la série MTP.
.

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibres optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test de Câbles à Fibre Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Migration transparente vers des débits de données plus élevés
chaque câble est méticuleusement enroulé et prêt à être déployé, conçu pour assurer une transmission de données à haut débit constante.
La fibre SMF-28® Ultra Corning réduit la perte optique dans les courbes serrées pour le stockage et l'acheminement du mou, ce qui réduit le risque de temps d'arrêt
Connecteur US Conec MTP® haute performance basé sur MT pour les centres de données et les applications de niveau opérateur
Gaine pour plénum, le plus haut niveau de sécurité incendie

La gaine OFNP (plénum) est sûre pour les espaces d'air de plénum, conforme aux réglementations UL 910 et compatible avec les applications non classées et classées OFNR (colonne montante).

Codage couleur des capuchons de connecteurs pour une identification aisée

Le MTP® Base 8/12/24 offre plusieurs options de nombre de fibres pour répondre aux différentes exigences de déploiement.

Câblage haute densité pour divers environnements
Minimisez les déchets, optimisez la gestion des câbles et accélérez le déploiement pour réduire les coûts d'installation.
Centres de données
Réseaux de stockage (SAN)
Salles de communication
Une fibre propre est synonyme de performance
La propreté de la face d'extrémité est la principale exigence pour une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyant MPO IBC.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur de cassettes.

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
39
0
0
0
0

B***n

Spain

22/05/2023
5.0
Quality is good and it works perfectly.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

M***e

United States

10/04/2023
5.0
Worked as expected, cable quality seems good.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

G***n

United States

30/03/2023
5.0
Seems to be well-built and was properly packaged. Was able to push 100Gb/s at line rate through this cable in back-to-back testing.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation