10GBASE-SR SFP+ transceiver supports up to 100m link lengths over OM3 MMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards and for seamless interoperability in multivendor environments. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption and high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data centers, enterprise wiring closets, service provider transport applications, Radio & Baseband Units, etc.
![Customized SFP+ 10GBASE-SR 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GSL-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240517114632q31pum.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Customized SFP+ 10GBASE-SR 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GSL-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240517114632q31pum.jpg)
![Customized SFP+ 10GBASE-SR 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GSL-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240517114632xs031d.jpg)
![Customized SFP+ 10GBASE-SR 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GSL-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36981.C.jpg)
![Customized SFP+ 10GBASE-SR 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GSL-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36981.D.jpg)
![Customized SFP+ 10GBASE-SR 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GSL-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36981.E.jpg)
![Customized SFP+ 10GBASE-SR 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GSL-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36981.F.jpg)
Customized SFP+ 10GBASE-SR 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module
New #239459
New #239459
24,00 € TTC
FS P/N: SFP-10GSL-85
42 Vendus
202 Commentaires
0 Question
Marques Compatibles :
Générique
Numéro de Modèle :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Customized 10GBASE-SR SFP+ Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-10GSR-85
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
100m@OM3
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-7.3~-1dBm
Receiver Sensitivity
< -11.1dBm
Powerbudget
3.8dB
Receiver Overload
-1dBm
Typical Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
>3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Core Size
50/125µm
Modulation
NRZ
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
172
27
3
0
0
C***d
Netherlands
08/07/2024
Works stable and is a great transceiver. It has very low heat when it's connection is active.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)O***n
United States
13/09/2023
"There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized.Thank you!"
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)O***z
United States
13/09/2023
There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized.
Thank you!
Thank you!
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation