FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne fr.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne fr.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne frf.
Cette image concerne fr.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne fr.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne frf.

30m (98ft) H3C Compatible 200G QSFP56 Active Optical Cable

New #239257
New #239257

≤4.5W 30mm Fiber PAM4

1.032,00 € TTC
FS P/N: QSFP-200G-AO30
0 Vendu
1 Commentaire
0 Question
4 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

H3C Compatible 200G QSFP56 AOC (30-meter, QSFP56 to QSFP56)

The 200G QSFP56 active optical cable is designed for use in 200 Gigabit Ethernet links over OM3 multimode fiber, it contains four multi-mode fibers (MMF) optic transceivers per end, each operating at data rates of up to 50Gb/s. This active optical cable is compliant with IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA.


Note: The FS P/N is changed from Q56-AO30 to QSFP-200G-AO30, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QSFP-200G-AO30
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP56 to QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Minimum Bend Radius
30mm
Cable Length
30m (98ft)
Jacket Material
LSZH
Cable Type
OM3
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PIN
Wavelength
850nm
Power Consumption
≤4.5W
Power Supply
3.3V
Modulation Format
PAM4
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DDM/DOM
Supported
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Protocols
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636
MTBF
≈3.2 Million Hours
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Low-Latency and High-Bandwidth InfiniBand
Built-in Semtech chip with analog clock-and-data recovery (CDR) design delivers ultra-low latency and power consumption, ensuring stable transmission and saving energy.
Semtech CDR Chip
Low Latency
≤4.5W
Low Power Consumption
200Gbps
High Bandwidth
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment.

30mm Min. Bend Radius

Allows tighter cable bends for routing.

Light Weight

Enables dense fiber runs with minimal support.

No MPO Optical Connectors

Avoids cleaning problems and reduces installation steps.

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
1
0
0
0
0

M***o

United States

05/12/2023
5.0
I have found FS products to be reliable, fast service and good communication. I will most likely recommend FS for other business where I might end up working!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation