FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 24FMTPSMF.
01:10
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .

Jumper MTP®-24 personnalisé, 24 Fibres, Monomode (OS2), 0.35dB Max, Jaune

#238763
#238763

Système de câblage 40/100G Base-24

253,19 € TTC
FS P/N: 24FMTPSMF
60 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Gaine de Câble :
OFNP
Connecteur A :
Femelle APC 0,35dB
Connecteur B :
Femelle APC 0,35dB
Polarité :
Type A (1-13, 2-14 ... 23-11, 24-12)
Type de Chaussette de Tirage :
Aucun
Précommande, Expédié avant 18 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Conception de Solution
Garantie de 1 An

Jumper MTP®-24 personnalisé, 24F, OS2, 0.35dB

Les cavaliers MTP® permettent une migration transparente vers des débits de données plus élevés dans le centre de données lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec nos câbles trunk. Ils sont généralement utilisés pour le raccordement à l'intérieur d'une armoire. Le câble MTP®, une alternative économique à la terminaison fastidieuse sur le terrain, est conçu pour le brassage de fibres à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.

Remarque : les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, ce qui leur permet d'atteindre des niveaux de performance supérieurs à ceux des connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP®
Connecteur B
US Conec MTP®
Type de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Fibre de Verre
Corning SMF-28® Ultra
Type de Polissage
APC vers APC
Diamètre Extérieur du Trunk (OD)
3.0mm
Rayon de Courbure Minimum
10mm
Perte d'Insertion
≤0.35dB
Perte de Retour
≥60dB
*MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Gaine de câble personnalisée

Les câbles OFNP ont l'indice de résistance au feu le plus élevé pour les parcours verticaux entre les étages dans les centres de données. Les câbles LSZH produisent peu de fumée et ne contiennent pas d'halogène pour les zones de câblage structurel horizontal.

Connecteurs personnalisés
Le connecteur femelle (sans broches) peut être directement connecté à des émetteurs-récepteurs ou à d'autres connecteurs mâles.
Le connecteur mâle (avec broches) est accouplé au côté femelle pour la connexion d'adaptateurs, de cassettes ou de panneaux.
Chaussette de Tirage Personnalisée
Without pulling eye is suited for
short cables in common fiber cabling.
With pulling eye could protect cables
when pulling through long distance conduit.
Polarité personnalisée

Maîtrisez les connaissances sur la polarité de la fibre pour gérer et optimiser votre réseau et votre connexion. Vous pouvez également cliquer sur le Livre Blanc Technique si vous avez des questions sur la polarité.

Des produits sur mesure adaptés à vos besoins
Diverse Custom Options
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Strict Quality Control
Garantir des produits de haute qualité grâce à des installations d'essai modernes.
Support technique
Obtenez l'assistance d'une équipe d'ingénieurs professionnels.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation