FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 12FMTPOM4.
01:10
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne  .
Cette image concerne 12FMTPOM4.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne  .

Jumper MTP®-12 personnalisé, 12 Fibres, Multimode (OM4)

#238753
#238753

Système de câblage 40/100G Base-12

73,82 € TTC
FS P/N: 12FMTPOM4
494 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Gaine de Câble :
OFNP
Connecteur A :
Femelle UPC 0,35dB
Connecteur B :
Femelle UPC 0,35dB
Polarité :
Type B Croisé
Chaussette de Tirage :
Aucun
Couleur de Câble :
Magenta
Précommande, Expédié avant 18 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Conception de Solution
Garantie de 1 An

Jumper MTP®-12 personnalisé, 12F, OM4

Les cavaliers MTP® permettent une migration transparente vers des débits de données plus élevés dans le centre de données lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec nos câbles trunk. Ils sont généralement utilisés pour le raccordement à l'intérieur d'une armoire. Le câble MTP®, une alternative économique à la terminaison fastidieuse sur le terrain, est conçu pour le brassage de fibres à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.

Le MTP®-12 étant également compatible avec les systèmes de fibres MTP®-8, il est également idéal pour les applications d'émetteurs-récepteurs optiques multimodes parallèles à 8 fibres, telles que les connexions optiques 40G QSFP+ SR4/CSR4, 100G QSFP28 SR4..

Remarque : les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, ce qui leur permet d'atteindre des niveaux de performance supérieurs à ceux des connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP®
Connecteur B
US Conec MTP®
Type de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40/100G
150m à 850nm
Distance Ethernet 10G
400m à 850nm
Fibre de Verre
Corning ClearCurve®
Type de Polissage
UPC/APC
Diamètre Extérieur du Trunk (OD)
3.0mm
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Perte d'Insertion
≤0.35dB
Perte de Retour
≥20dB
*MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Custom Cable Jacket

It's important to know the differences between Plenum (OFNP), PVC (Riser), LSZH jackets.

Connecteurs personnalisés
Le connecteur femelle (sans broches) peut être directement connecté à des émetteurs-récepteurs ou à d'autres connecteurs mâles.
Le connecteur mâle (avec broches) est accouplé au côté femelle pour la connexion d'adaptateurs, de cassettes ou de panneaux.
Chaussette de Tirage Personnalisée
Without pulling eye is suited for
short cables in common fiber cabling.
With pulling eye could protect cables
when pulling through long distance conduit.
Polarité personnalisée

Maîtrisez les connaissances sur la polarité de la fibre pour gérer et optimiser votre réseau et votre connexion. Vous pouvez également cliquer sur le Livre Blanc Technique si vous avez des questions sur la polarité.

Des produits sur mesure adaptés à vos besoins
Diverse Custom Options
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Strict Quality Control
Garantir des produits de haute qualité grâce à des installations d'essai modernes.
Support technique
Obtenez l'assistance d'une équipe d'ingénieurs professionnels.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation