FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne ED.
Cette image concerne DE.
Cette image concerne DE.
Cette image concerne E.
Cette image concerne DE.
Cette image concerne DE.
Cette image concerne ED.
Cette image concerne DE.
Cette image concerne DE.
Cette image concerne E.
Cette image concerne DE.
Cette image concerne DE.

50m (164ft) HW Compatible 400G QSFP-DD Active Optical Cable

New #238277
New #238277

≤8W 30mm Fiber PAM4

1.251,60 € TTC
FS P/N: QDD-400G-AO50
2 Vendus
2 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 6 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Generic Compatible 400G QSFP-DD AOC (50-meter, QSFP-DD to QSFP-DD)

The 400G QSFP-DD active optical cables are designed for use in 400 Gigabit Ethernet links over OM4 multimode fibers, and contain eight multi-mode fibers (MMF) optic transceivers per end, each operating at data rates of up to 53Gb/s. This active optical cable is compliant with IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA, and QSFP-DD-CMIS-rev4p0. Thin and lightweight AOC cables simplify cable management, enabling an efficient system airflow, which is critical in high-density racks. It is used extensively in cloud and supercomputers due to its low cost, high-value proposition, and increased reliability.


Note: The FS P/N is changed from QSFP-DD-AO50 to QDD-400G-AO50, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QDD-400G-AO50
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD to QSFP-DD
Max Data Rate
400Gbps
Cable Length
50m (164ft)
Cable Type
OM4
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
850nm PIN
Power Consumption
≤8W
Jacket Material
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
PAM4
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA,QSFP-DD-CMIS-rev4p0
Inbuilt FEC
No
Application
8x 50G-PAM4
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Build a Strong 400G Foundation in Data Centers
The 400G QSFP-DD AOC is suitable for short distances and offers a flexible way to connect within racks and across racks.
Fully Upgraded to 400G Speed
Massive Information Interaction
Economical and Quality-stable
Low Power Consumption for Energy-saving
The AOC cable adopts low-power consumption technology, which can reduce energy consumption and save energy costs.
<8W Per End
Lower Power Consumption
Lighter in Weight
Compared with DAC
30mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment.
Support Real-time Configuration with FS Box
This AOC cable can realize real-time compatibility requirements, and upgrade firmware (part number, serial number, etc.) with FS Box, making it compatible with the upgrade switches.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

D***y

Martinique

11/06/2023
5.0
The cables and optics worked great and really saved our network!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

L***s

France

05/06/2023
5.0
I’m a big fan of FS. I have many cables of FS in our data center. Their cables have good quality and are shipped really fast. As usual, this cable works perfectly with our switches. There is no reason to say no to this brand. I’ll continue to use this brand whenever I need.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation