FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne de.
Cette image concerne de.
Cette image concerne de.
Cette image concerne de.
Cette image concerne de.
Cette image concerne de.
Cette image concerne de.
Cette image concerne de.
Cette image concerne de.
Cette image concerne de.

2.5m (8ft) H3C Compatible 400G QSFP-DD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable

New #238189
New #238189

≤0.1W 55mm Twinax PAM4

202,80 € TTC
FS P/N: QDD-400G-PC025
7 Vendus
7 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 13 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Generic Compatible 400G QSFP-DD DAC Twinax Cable (2.5-meter, Passive, QSFP-DD to QSFP-DD, 28AWG)

The 400G QSFP-DD DAC provides a QSFP-DD-to-QSFP-DD copper direct-attach solution and it is suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link between QSFP-400G ports of switches/routers within racks and across adjacent racks. This DAC is designed with ultra-low loss materials, square rings, twisted pair cable 8 wires and shell extension construction for superior mechanical properties and bending performance. It is tested in actual switching systems to ensure optimal signal integrity and the best end-to-end performance. FS currently offers 400G QSFP-DD DAC in lengths of 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, and 3 meters, ideal for SDN, ML, and Cloud Computing.


Note: The FS P/N is changed from QSFP-DD-PC025 to QDD-400G-PC025, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QDD-400G-PC025
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD to QSFP-DD
Max Data Rate
400Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
2.5m (8ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
55mm
Power Consumption
≤0.1W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Warranty
5 Years
Application
400G Ethernet
Modulation Technology
PAM4

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link between QSFP-DD-400G ports within racks and across adjacent racks.
≤0.1W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
55mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
7
0
0
0
0

C***k

United States

21/11/2023
5.0
I recently purchased an active optical cable for my gaming setup, and I'm thrilled with the results. The performance is top-notch, with lightning-fast data transfer speeds and no lag or latency issues.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

S***n

United States

16/11/2023
5.0
DAC cables have low latency, which means that data can be transmitted quickly without delay. This is especially important for applications that require real-time data processing.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

G***o

United States

21/12/2021
5.0
good,things
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation