FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QDD-PLR4-400G H3C.
Cette image concerne QDD-PLR4-400G H3C.
Cette image concerne .
Cette image concerne QDD-PLR4-400G H3C.
Cette image concerne .
Cette image concerne QDD-PLR4-400G H3C.
Cette image concerne QDD-PLR4-400G H3C.
Cette image concerne .
Cette image concerne QDD-PLR4-400G H3C.
Cette image concerne .

H3C Compatible QSFPDD 4 x 100GBASE-LR 1310nm 10km DOM MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 x 100G-LR

#234499
#234499

Inphi 7nm DSP EML ≤ 9W MTP-12 SMF 4x 100G-LR

1.557,60 € TTC
FS P/N: QDD-PLR4-400G
0 Vendu
9 Commentaires
0 Question
2 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
20 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

H3C Compatible avec le Module Émetteur-Récepteur 4x100GBASE-LR QSFP-DD PAM4 (SMF, 1310nm, 10Km, MTP/MPO, DOM)

Le module 400GBASE-PLR4, connecteur MTP/MPO-12, jusqu’à 10 km sur fibre monomode parallèle. Il est conforme au protocole IEEE 802.3bs et aux normes 400GAUI-8.
Le signal 400 Gigabit Ethernet est transporté sur quatre voies parallèles à raison d’une longueur d’onde par voie. Il peut être utilisé comme dérivation 4x100G vers QSFP-LR-100G.


Note: Le P/N de FS est changé de QSFPDD-PLR4-400G à QDD-PLR4-400G, mais le produit est le même. Seul le P/N de FS a été modifié.

Specifications
Numéro de Référence
QDD-PLR4-400G
Nonm du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Max.
400Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance du Câble (Max.)
10km
Connecteur
MTP/MPO-12 (APC)
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance TX
-1.9~4.8dBm
Puissance RX
-8.2~5.8dBm
Budget de Puissance
6.3dB
Modulation
8x 50G PAM4
Consommation d'Énergie
≤ 10W
Rapport d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX et RX
FEC Intégré
Non
Taille de Noyau
G.652/9um
Technologie d'Emballage
COB
Protocoles
IEEE 802.3cu, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Garantie
5 Ans

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Mettez à Niveau Votre Réseau un Site à la Fois
Mettez à Niveau un seul site vers un équipement 400G et connecte-le toujours aux sites 100G existants.
Connecte de Nouveaux Sites 400G à des Sites 100G Existants
Utilisez Pleinement Votre Bande Passante de Port 400G
Réutilise l'Optique 100G dans les Nouveaux Ports 400G
Performances et Qualité de Pointe pour le 400G
Puce DSP Inphi Intégrée, l’émetteur-récepteur QSFP-DD offre des liaisons 400G à haut débit et à faible consommation.
Puce DSP Inphi
Transmission Stable
≤9W
Faible Consommation d'Énergie
53G EML Laser
Assurer la Production
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous assurer d’obtenir des optiques de haute qualité et fiables.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquet et CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test de Taux d'Erreur Binaire
BER 2.4E-4
Test de Température
0~70°C
Permettre une Connectivité Fluide pour Votre Réseau
En reconfigurant l’émetteur-récepteur pour qu’il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité dans les coûts de stock.
Longueur d'Onde Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 des 12 Fibrilles Utilisées)
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Distance du Câble (Max.)
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Consommation d'Énergie
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Type de Transmetteur
EML
EML
CWDM EML
LWDM EML
Technologie d'Emballage
COB
BOX
COB
BOX
Protocoles
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
Application
Centre de Données
400G à 4x100G Breakout
Centre de Données
Centre de Données
Centre de Données
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
9
0
0
0
0

R***t

United States

15/06/2023
5.0
You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

J***a

United States

07/06/2023
5.0
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

O***f

Germany

13/05/2023
5.0
These modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation