FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QDD-LR4-400G.
01:10
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne .
Cette image concerne 1.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne QDD-LR4-400G.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne .
Cette image concerne 1.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .

HW Compatible QSFP-DD 400GBASE-LR4 PAM4 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module

#234493
#234493

Inphi 7nm DSP EML ≤ 9W Duplex LC SMF

958,80 € TTC
FS P/N: QDD-LR4-400G
0 Vendu
4 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 8 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

HW Compatible avec le Module Émetteur-Récepteur Optique 400G-LR4 QSFP-DD PAM4 (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

Le module 400GBASE-LR4, connecteur LC Duplex, jusqu’à 10km sur fibre monomode parallèle. Il est conforme au protocole IEEE 802.3bs et à la norme 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4.
Le signal 400 Gigabit Ethernet est transporté sur quatre longueurs d’onde optiques de grille CWDM. Le multiplexage et le démultiplexage des quatre longueurs d’onde sont gérés au sein de l’appareil.


Note: Le P/N de FS est changé de QSFPDD-LR4-400G à QDD-LR4-400G, mais le produit est le même. Seul le P/N de FS a été modifié.

Specifications
Numéro de Référence
QDD-LR4-400G
Nonm du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Max.
400Gbps
Longueur d'Onde
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Distance du Câble (Max.)
10km
Connecteur
Duplex LC (UPC)
Média
SMF
Type de Transmetteur
CWDM EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance TX
-2.8~4.0dBm
Puissance RX
-9.1~4.0dBm
Budget de Puissance
6.3dB
Modulation
8x 50G PAM4
Consommation d'Énergie
≤10W
Rapport d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX et RX
FEC Intégré
Non
Taille de Noyau
G.652/9um
Technologie d'Emballage
COB
Protocoles
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantie
5 Ans

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Performances et Qualité de Pointe pour le 400G
Puce DSP Inphi Intégrée, l'émetteur-récepteur QSFP-DD offre des liaisons 400G à haut débit et à faible consommation.
Puce DSP Inphi
Transmission Stable
≤9W
Faible Consommation d'Énergie
400Gbps
Largeur de Bande Élevé
Testé sur des Appareils Hôtes pour une Interopérabilité Éprouvée
La qualité de chaque unité est testée pour sa compatibilité dans l’environnement de switch ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous assurer d’obtenir des optiques de haute qualité et fiables.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquet et CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test de Taux d'Erreur Binaire
BER 2.4E-4
Test de Température
0~70°C
Longueur d'Onde Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 des 12 Fibrilles Utilisées)
Distance du Câble (Max.)
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Consommation d'Énergie
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Type de Transmetteur
CWDM EML
EML
LWDM EML
EML
Technologie d'Emballage
COB
BOX
BOX
COB
Protocoles
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
Application
Centre de Données
Centre de Données
Centre de Données
Centre de Données
400G à 4x100G Breakout
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
4
0
0
0
0

B***l

United States

07/09/2020
5.0
Needed several 400G modules for running an 8km link. When plugged them into my Arista switch, they could be well-matched and were immediately picked up by my switch. No transmission problems and the signal loss was quite low for our link. Worth to buy.
Achat Vérifié
Utile (20)
Commentaire (0)

K***l

Martinique

12/06/2020
5.0
I bought these 400G modules for running a 9km network link. For such a distance, they deal great with it. The speeds are satisfying. Signal loss is quite low. The whole system is pretty stable overall. We haven't found any problems so far.
Achat Vérifié
Utile (12)
Commentaire (0)

P***t

France

23/05/2020
5.0
C'est très efficace d'acheter des produits chez FS, le responsable de compte dédié peut me recommander des produits selon mon besoin, merci !
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation