FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QDD-FR4-400G.
00:59
Cette image concerne QDD-FR4-400G H3C.
Cette image concerne QDD-FR4-400G H3C.
Cette image concerne .
Cette image concerne QDD-FR4-400G H3C.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne QDD-FR4-400G.
Cette image concerne QDD-FR4-400G H3C.
Cette image concerne QDD-FR4-400G H3C.
Cette image concerne .
Cette image concerne QDD-FR4-400G H3C.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .

H3C Compatible QSFP-DD 400GBASE-FR4 PAM4 1310nm 2km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module

New #234485
New #234485

Inphi 7nm DSP EML ≤ 9W Duplex LC SMF

790,80 € TTC
FS P/N: QDD-FR4-400G
0 Vendu
19 Commentaires
0 Question
199 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 8 août, 2024
5 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 20 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

H3C QSFPDD-400G-FR4-WDM1300 Compatible avec le Module Émetteur-Récepteur Optique 400GBASE-FR4 QSFP-DD PAM4 (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

Le module 400GBASE-FR4, connecteur LC Duplex, jusqu’à 2km sur fibre monomode parallèle. Il est conforme aux normes IEEE 802.3bs, 400GBASE-FR4 Spec du groupe 100G Lambda MSA et 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4.
Le signal 400 Gigabit Ethernet est transporté sur quatre longueurs d’onde optiques de grille CWDM. Le multiplexage et le démultiplexage des quatre longueurs d’onde sont gérés au sein de l’appareil.


Note: Le P/N de FS est changé de QSFPDD-FR4-400G à QDD-FR4-400G, mais le produit est le même. Seul le P/N de FS a été modifié.

Specifications
H3C Compatible
QSFPDD-400G-FR4-WDM1300
Nonm du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Max.
400Gbps
Longueur d'Onde
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Distance du Câble (Max.)
2km
Connecteur
Duplex LC (UPC)
Média
SMF
Type de Transmetteur
CWDM EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance TX
-3.3~3.5dBm
Puissance RX
-7.3~3.5dBm
Budget de Puissance
4dB
Modulation
8x 50G PAM4
Consommation d'Énergie
≤ 10W
Rapport d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX et RX
FEC Intégré
Non
Taille de Noyau
G.652/9um
Technologie d'Emballage
COB
Protocoles
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantie
5 Ans

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Performances et Qualité de Pointe pour le 400G
Puce DSP Inphi 7 nm Intégrée, l'émetteur-récepteur QSFP-DD offre des liaisons 400G à haut débit et à faible consommation.
Puce DSP Inphi 7 nm
Transmission Stable
≤9W
Faible Consommation d'Énergie
53G EML Laser
Assurer la Production
Testé sur des Appareils Hôtes pour une Interopérabilité Éprouvée
La qualité de chaque unité est testée pour sa compatibilité dans l’environnement de switch ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous assurer d’obtenir des optiques de haute qualité et fiables.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquet et CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test de Taux d'Erreur Binaire
BER 2.4E-4
Test de Température
0~70°C
Permettre une Connectivité Fluide pour Votre Réseau
En reconfigurant l’émetteur-récepteur pour qu’il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité dans les coûts de stock.
Longueur d'Onde Centrale
1310nm
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
Duplex LC
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 des 12 Fibrilles Utilisées)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 des 12 Fibrilles Utilisées)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 des 12 Fibrilles Utilisées)
Distance du Câble (Max.)
2km@SMF
100m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
500m@SMF
2km@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Consommation d'Énergie
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Type de Transmetteur
CWDM EML
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
EML
Technologie d'Emballage
COB
COB
COB
COB
COB
COB
Protocoles
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Application
Centre de Données
Centre de Données
400G à 8x50G Breakout
Centre de Données
400G à 8x50G Breakout
Centre de Données
800G à 2x400G Breakout
400G à 4x100G Breakout
Centre de Données
800G à 2x400G Breakout
400G à 4x100G Breakout
Centre de Données
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
19
0
0
0
0

H***z

Australia

20/10/2023
5.0
Every Module works fine without any error.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

w***r

Singapore

19/10/2023
5.0
The connect does look good. We appreciate your ability to get what we need and how capable your company is.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)

R***d

Australia

13/06/2023
5.0
Wow, thank you so much! Your customer service has been simply the best from the beginning!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation