Le module photonique sur silicium 400GBASE-DR4, connecteur MTP/MPO-12, jusqu’à 500 m sur fibre monomode parallèle. Il est conforme aux normes QSFP-DD MSA, IEEE 802.3bs et 400GAUI-8.
Le signal 400 Gigabit Ethernet est transporté sur quatre voies parallèles à raison d’une longueur d’onde par voie. Il peut être utilisé comme 4x100G breakout vers QSFP-DR-100G.
![HW Compatible QSFP-DD 400GBASE-DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 x 100G-DR, SiPh-Based Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240718102654nzmenk.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![HW Compatible QSFP-DD 400GBASE-DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 x 100G-DR, SiPh-Based Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240718102654nzmenk.jpg)
![HW Compatible QSFP-DD 400GBASE-DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 x 100G-DR, SiPh-Based Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202407181026546at5xn.jpg)
![HW Compatible QSFP-DD 400GBASE-DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 x 100G-DR, SiPh-Based Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824170602lh4atj.jpg)
![HW Compatible QSFP-DD 400GBASE-DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 x 100G-DR, SiPh-Based Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240718102653wx00ka.jpg)
![HW Compatible QSFP-DD 400GBASE-DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 x 100G-DR, SiPh-Based Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824170716bi0p7m.jpg)
![HW Compatible QSFP-DD 400GBASE-DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 x 100G-DR, SiPh-Based Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824170116bj3mga.jpg)
HW Compatible QSFP-DD 400GBASE-DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 x 100G-DR, SiPh-Based
New #234479
New #234479
718,80 € TTC
FS P/N: QDD-DR4-400G-Si
0 Vendu
22 Commentaires
0 Question
Transceiver Models :
110 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HW QSFP-DD-400G-DR4 Compatible avec le Module Émetteur-Récepteur Photonique sur Silicium 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
Specifications
Numéro de Référence
QDD-DR4-400G-Si
Nonm du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Max.
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance du Câble (Max.)
500m
Connecteur
MTP/MPO-12 (APC)
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB
Type de Récepteur
PIN
Puissance TX
-2.9~4.0dBm
Puissance RX
-5.9~4.0dBm
Budget de Puissance
3dB
Modulation
8x 50G PAM4
Consommation d'Énergie
≤10W
Rapport d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX et RX
FEC Intégré
Non
Taille de Noyau
9/125um
Technologie d'Emballage
COB
Protocoles
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantie
5 Ans
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Mettez à Niveau Votre Réseau un Site à la Fois
Mettez à Niveau un seul site vers un équipement 400G et connecte-le toujours aux sites 100G existants.
Connecte de Nouveaux Sites 400G à des Sites 100G Existants
Utilisez Pleinement Votre Bande Passante de Port 400G
Réutilise l'Optique 100G dans les Nouveaux Ports 400G
Basé sur SiPh Puce Haute Performance Conçue pour le Centre de Données
Augmente le temps de fonctionnement du réseau grâce à la photonique sur silicium qui réduit le coût de possession.
Puce DSP Broadcom 7 nm
Transmission Stable
≤10W
Faible Consommation d'Énergie
53G EML Laser
Assurer la Production
Testé sur les Périphériques Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est testée pour sa compatibilité dans l’environnement de switch ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627144124qi6he5.jpg)
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous assurer d’obtenir des optiques de haute qualité et fiables.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquet et CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test de Taux d'Erreur Binaire
BER 2.4E-4
Test de Température
0~70°C
Permettre une Connectivité Fluide pour Votre Réseau
En reconfigurant l’émetteur-récepteur pour qu’il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité dans les coûts de stock.
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibrilles Utilisées) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibrilles Utilisées) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibrilles Utilisées) |
Distance du Câble (Max.) | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Macom Chip | Broadcom 7nm DSP |
Type de Transmetteur | DFB | EML | DFB |
Technologie d'Emballage | COB | BOX | COB |
Protocoles | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
Application | Centre de Données 800G à 2x400G Breakout 400G à 4x100G Breakout | Centre de Données | Centre de Données 800G à 2x400G Breakout 400G à 4x100G Breakout |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
22
0
0
0
0
C***y
Australia
23/11/2023
I appreciate your solution that made it possible for me to establish a 400G to 100G connection.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)S***n
Germany
07/06/2023
I have tested the modules in a test environment, and it worked very well.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***s
Canada
30/05/2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation